Anschlussbeispiele

Überblick

Die hier angeführten Anschlussbeispiele stellen nur eine Auswahl der möglichen Verdrahtungen dar. Es muss jedoch in jedem Fall folgendes beachtet werden:

  • Bei Anwendungen für höhere Sicherheitsniveaus (ab Kategorie 2 oder PL b gemäß ISO 13849 oder SIL 1 gemäß IEC 62061) müssen zwei Relaiskanäle in Reihe geschaltet werden.

  • Die Relaiskontakte müssen immer mit einer Sicherung geschützt werden (Kenndaten der Relaisausgänge).

 GEFAHR
BRANDGEFAHR
  • Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.
  • Für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.
  • Für die gemeinsamen Leiter bei der Relaisausgangsverdrahtung (6 A) bzw. für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit über 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 1,0 mm2 (AWG 16) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS: Informationen zum Aktivierungsprinzip und Neustartverhalten finden Sie in der E/A-Konfiguration in EcoStruxure Machine Expert / EcoStruxure Machine Expert - Safety.

Anschaltung sicherheitstechnischer Aktuatoren bei Ausgängen des Typs Relais in Reihe

1 Sicherung

2 Externe Spannungsversorgung 24 VDC

3 Externe Spannungsversorgung 5...48 VAC (TM5SDM4DTRFS)

4 Externe Spannungsversorgung 5...230 VAC (TM5SDO2DTRFS)

5 Schutz vor induktiver Last

6 Externe Bridge NO 2 - COM 1

Eine Beschädigung durch induktive Lasten an Relauistypen von Ausgängen kann zu Schweißkontakten und Steuerungsverlust führen. Induktive Lasten müssen mit einer Schutzeinrichtung ausgestattet sein, wie z. B. einem RC-Spitzenwertbegrenzer, einem RC-Stromkreis oder einer Schutzdiode. Kapazitive Lasten werden von diesen Relais nicht unterstützt.

 WARNUNG
VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE
  • Schützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstromlasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung.
  • Schließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Für Anwendungen des Typs SIL 3 oder 4 müssen die beiden Ruhekontakte der beiden Relais in Serie geschaltet werden. In diesem Anwendungsfall muss zur Ansteuerung der beiden Relais das Signal SafeDigitalOutput0102 verwendet werden.

Die Steuerung der beiden Relaiskontakte mit dem einfachen Signal SafeDigitalOutput01 und SafeDigitalOutput02 ist für Anwendung des Typs SIL 3 oder 4 ungültig, da bestimmte Betriebszustände dazu führen, dass die Ruhekontakte zusammengeschweißt werden. Deswegen ist die gleichzeitige Verwendung der Signale SafeDigitalOutput0102 und SafeDigitalOutput01 oder SafeDigitalOutput02 durch die EcoStruxure Machine Expert - Safety-Software unterbunden.

Die Verwendung des Signals SafeDigitalOutput0102 führt zu einer Einschaltsequenz bei der das Relais 2 um 20 ms zeitlich verzögert eingeschaltet wird. Dieses Verhalten ist notwendig, um in bestimmten Betriebszuständen das Zusammenschweißen beider Ruhekontakte zu verhindern.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS
Verwenden Sie die Signale SafeDigitalOutput0102 und SafeDigitalOutput01 oder SafeDigitalOutput02 nicht gleichzeitig.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: SIL 4 kann nur unter Verwendung zusätzlicher Geräte erreicht werden.

Ein Relaiskanal besitzt keine Fehleraufdeckung bezüglich Verdrahtungsproblemen. Alle durch beschädigtes oder fehlerhaftes Verdrahten verursachten Fehler (einschließlich ungeeigneter Lasten) müssen durch ergänzende Maßnahmen oder ein angeschlossenes Gerät erkannt werden.

Um mögliche Fehlverhalten durch Kurzschlüsse zu anderen Spannungspotentiale zu vermeiden, ist für den Anschluss des Aktors eine kurzschlusssichere Verdrahtung zu wählen.

Andere Fehler, die vom Modul nicht erkannt werden (oder nicht zeitnah erkannt werden) können zu unbeabsichtigten Zuständen der Anlage führen und müssen deshalb mit zusätzlichen Maßnahmen erkannt werden.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS
Stellen Sie sicher, Fehler in Ihrer Risikobewertung zu berücksichtigen, die nicht vom Sicherheits-E/A-Modul erkannt werden können und implementieren Sie geeignete zusätzliche Maßnahmen gemäß Ihrer Risikobewertung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Führen Sie alle notwendigen Reparaturen zeitnah aus, da ein aufgetretener Fehler zu Folgefehlern und daraufhin zu Gefahrensituationen führen können.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS
  • Ersetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind.
  • Stellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden.
  • Führen Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.