Escribir valores

Descripción general

Método abreviado predeterminado: CTRL + F7

Escribir un valor mediante el comando Debug > Escribir valores significa establecer una variable en el controlador con un valor definido al principio del próximo ciclo de ejecución. El comando afecta a todas las variables de la aplicación que están preparadas para la escritura.

NOTA: El comando Escribir valores [todas las aplicaciones], que afecta a todas las aplicaciones de un proyecto, no se inserta de forma predeterminada en cualquier menú (si es necesario, consulte el cuadro de diálogo Personalizar).
NOTA: Para establecer de modo permanente un valor definido, consulte también el comando Forzar valores.

Para preparar las variables para la escritura, defina el valor deseado en modalidad online en una de las ubicaciones siguientes, que se utilizan para la supervisión:

Ejemplo

Paso

Acción

1

Abra un objeto en modalidad online, por ejemplo un programa escrito en ST.

Resultado: En la parte de declaración de la ventana del editor, encontrará las expresiones visualizables listadas en una tabla.

2

Haga clic en el campo correspondiente en la columna Valor preparado y escriba el valor deseado.

3

Ejecute el comando Debug > Escribir valores.

Resultado: El valor se escribirá de inmediato en el campo correspondiente de la columna Valor, lo cual significa que se escribe en el controlador. El campo Valor preparado volverá a estar vacío.

También puede escribir valores en una vista de supervisión que contenga la expresión deseada.

Además, el cuadro de diálogo Preparar el valor está disponible para las variables forzadas actualmente. También permite definir un nuevo valor que se deba escribir.

Si la opción Modalidad online segura está habilitada en la Configuración de comunicación del dispositivo respectivo, deberá confirmarla después de llamar a este comando.