De forma predeterminada, se proporcionan algunos comandos para trabajar con listas de texto en el menú y en el menú contextual al trabajar en una lista de texto, y también los apropiados en el menú . Los comandos que no se visualizan de forma predeterminada están disponibles en el cuadro de diálogo Personalizar y pueden añadirse a los menús manualmente.
El comando NewText, que puede modificar inmediatamente.
también está disponible en el menú contextual al trabajar en el editor . Sirve para añadir un nuevo texto en una línea nueva encima de la que está activa. Abre un campo de edición en la columna y, de forma predeterminada, introduce el textoSi desea información sobre el uso de listas de texto, consulte Lista de texto.
El comando objeto se añadirá al nodo de .
puede utilizarse para crear una lista de texto global explícitamente. Ellistas de texto si desea información detallada sobre listas de texto.
se crea automáticamente en cuanto se define el primer texto en la configuración de una visualización. ConsulteEl comando
se utiliza para añadir una nueva columna de idioma a una lista de texto.Abra la lista de texto, ejecute el comando e introduzca el nombre del idioma en el cuadro de diálogo
. Después de confirmarlo haciendo clic en , se añadirá la columna de idiomas en el extremo derecho de la lista actual.Compárese con Quitar idioma.
El comando
se utiliza para eliminar esta columna de idioma de una lista de texto. Abra la lista de texto, coloque el cursor en la columna correspondiente y ejecute el comando.El comando
se utiliza para asignar un nuevo nombre a un idioma mostrado en la lista de texto como encabezado de columna. Abra una lista de texto o una lista de texto global, seleccione el encabezado de columna de idioma cuyo nombre desee cambiar y ejecute el comando.Si se modifica un texto estático en un elemento de visualización, la visualización y, posiblemente, también GlobalTextList). Si se realizan modificaciones pero falta el permiso de escritura, puede que los identificadores de texto no se correspondan con los textos de sus elementos de visualización.
deben tener permiso de escritura (consulteMediante el comando
, estos errores pueden detectarse en las visualizaciones.Si se modifica un texto estático en un elemento de visualización, la visualización y, posiblemente, también GlobalTextList). Si se realizan modificaciones aunque falte el permiso de escritura, puede que los ID de texto dejen de corresponder a los textos de sus elementos de visualización.
deben tener permiso de escritura (consulteCon el comando
, estos errores pueden corregirse automáticamente. Por tanto, todas las visualizaciones afectadas y deben tener permiso de escritura.Haga clic con el botón derecho en un objeto DUT y ejecute el comando
para asignar soporte de listas de texto al objeto DUT seleccionado de la enumeración de tipo.La lista de texto admite la localización de los identificadores de componente de enumeración y la visualización del valor del componente simbólico en una salida de texto de una visualización.
De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú .
Haga clic con el botón derecho en un objeto DUT y ejecute el comando
para eliminar el soporte de listas de texto del objeto de enumeración seleccionado.De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú .