Se abrirá el cuadro de diálogo
con la cuando seleccione una variable de tendencia en la vista de árbol del . Permite configurar qué variables y parámetros se deben registrar y cómo se muestran.El cuadro de diálogo traza. Las variables de tendencia se muestran en la parte izquierda de la ventana en una estructura de árbol. El nodo superior lleva como título el nombre de la tendencia.
con se corresponde con el cuadro de diálogo dePara elegir la configuración de la variable, seleccione la variable deseada en la vista de árbol de la parte izquierda. La configuración actual se mostrará en la parte derecha del cuadro de diálogo. Para modificar la configuración de la variable más tarde, seleccione la entrada de la variable en la vista de árbol y vuelva a utilizar el cuadro de diálogo
.
Parámetro |
Descripción |
---|---|
/ |
Introduzca la variable IEC de la que se adquirirán valores. El tipo de la variable/el parámetro debe ser válido. Un tipo válido es una variable IEC, una propiedad, una referencia, el contenido de un puntero o un elemento de matriz de la aplicación. Los tipos permitidos son todos los tipos básicos de IEC, excepto STRING, WSTRING o ARRAY. También se permiten enumeraciones cuyo tipo básico no sea STRING, WSTRING ni ARRAY. Haga clic en el botón para abrir Accesibilidad, que le permite obtener una entrada válida. Los controladores que admiten el registro de tendencias proporcionan una lista si se hace clic en el parámetro Accesibilidad. Edite o verifique la configuración de la variable. . Si desea crear la tendencia de un parámetro de dispositivo, seleccione el elemento en esta lista. Podrá encontrar uno con la ayuda de |
|
El eje Y del diagrama de tendencia que muestra la . La lista proporciona el eje Y predeterminado y los ejes Y configurados.Para configurar ejes y ya disponibles, haga clic con el botón derecho en el elemento de visualización de tendencia y ejecute el comando Configurar configuración de pantalla de tendencia... desde el menú contextual (o haga clic en la propiedad desde la vista Propiedades). |
|
Si se selecciona la opción, la visualización muestra el nombre de la variable IEC en el diagrama de tendencia en modalidad de tiempo de ejecución. Si no se selecciona la opción, se muestra la . |
|
Introduzca texto para que se muestre en lugar del nombre de la variable en la Leyenda asignada al elemento de visualización de tendencia. Para ello, Leyenda debe estar seleccionado en la vista Propiedades. El texto se insertará en el objeto GlobalTextList, donde podrá localizarse.
Ejemplo: Si no introduce ningún texto en el cuadro , se seleccionará de manera predeterminada la opción y solo se mostrará el nombre de la variable.
Ejemplo: Esto solo es aplicable si se asigna una leyenda al elemento de tendencia. |
|
|
|
Color con el que se mostrará la variable en el diagrama de tendencias. Haga clic en |
|
Permite definir cómo se mostrarán los valores adquiridos en un gráfico lineal. Utilice la opción para grandes cantidades de datos. Como requisito previo, en debe seleccionarse .Permite definir cómo se mostrarán los valores adquiridos en un gráfico lineal: |
|
Anchura de la línea en píxeles.
Ejemplo: |
|
Seleccione la visualización de la línea: |
|
Permite definir cómo se mostrarán los valores adquiridos en un gráfico de puntos: |
|
Como requisito previo, en debe seleccionarse .Seleccione el relleno del área: |
|
Si se selecciona, el área se rellena con el color seleccionado. Como requisito previo, en debe seleccionarse . |
|
Introduzca un valor entre 0 y 255 para definir la transparencia del color seleccionado.
Ejemplos: Como requisito previo, en debe seleccionarse . |
|
Si se activa esta opción, se mostrará un mensaje cuando el valor de la variable se encuentre por debajo del límite inferior. |
|
Si el valor de la variable de tendencia se encuentra por debajo del límite, la variable se mostrará en el que se haya definido para los valores que se encuentren en esta circunstancia. |
|
Color con el que se muestra la variable cuando esta se encuentra por debajo del límite inferior. |
|
Si se activa esta opción, se mostrará un mensaje cuando el valor de la variable se encuentre por encima del límite superior. |
|
Si el valor de la variable de tendencia supera el límite, la variable se mostrará en el que se haya definido para los valores que se encuentren en esta circunstancia. |
|
Color con el que se muestra la variable cuando esta se encuentra por encima del límite superior. |
Una variable de tendencia válida pueden ser una variable IEC, una propiedad, una referencia, el contenido de un puntero, un elemento ARRAY o una enumeración, siempre que el tipo no sea STRING, WSTRING ni ARRAY.