Puede declarar las variables localmente en la parte de declaración de una POU, en una lista de variables globales (GVL), en una lista de variables persistentes o en la asignación de E/S de dispositivos.
Consulte el capítulo Declaración de variables para obtener más información sobre la declaración de una variable, incluidas las normas relacionadas con el identificador de la variable y el uso múltiple.
El tipo de datos determina cuándo se puede usar una variable.
Puede acceder a las variables disponibles a través de
.En la tabla se enumera la sintaxis correspondiente para acceder a matrices, estructuras y POU:
Sintaxis |
Acceso a |
---|---|
<nombre de matriz>[Index1, Index2] |
Componentes de la matriz de dos dimensiones |
<nombre de estructura>.<nombre de variable> |
Variables de estructura |
<nombre del bloque de funciones>|<nombre del programa>.<nombre de variable> |
variables de programa y bloque de funciones |