El procedimiento de inicio de sesión que se indica a continuación se aplica a controladores que ejecutan firmware incluido con EcoStruxure Machine Expert V2.0 y versiones posteriores. Para conocer el procedimiento aplicable a las versiones de EcoStruxure Machine Expert V1.2.•, consulte las notas de la versión correspondientes.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Introduzca un nuevo nombre de usuario. |
2 |
Introduzca la en cuestión. |
3 |
Introduzca nuevamente la en cuestión. |
4 |
Haga clic en para confirmar.Resultado: Se le pedirá que introduzca las nuevas credenciales para acceder al controlador. |