Dispositivo de protección con corriente residual

Uso de dispositivos de protección de corriente residual

Cuando usa dispositivos de protección de corriente residual junto con el Lexium 62 Drive System, debe tener en cuenta algunas condiciones y restricciones. Teniendo en cuenta que puede generarse un componente de corriente de CC en el conductor de puesta a tierra debido a daños en el material aislante o a un contacto directo, es posible que los interruptores de corriente residual de tipo A o CA no se activen y, por tanto, no se utilicen. Además, durante el encendido del sistema y durante un funcionamiento normal, el Lexium 62 Drive System puede generar una corriente de fuga importante que podría provocar la activación no intencionada del dispositivo de protección de corriente residual.

Por este motivo, debe tener en cuenta la siguiente información al usar dispositivos de protección de corriente residual con el Lexium 62 Drive System:

  • Utilice únicamente interruptores universales de corriente residual sensibles a la corriente de tipo B.

  • Utilice dispositivos de protección de corriente residual con tiempo de latencia para evitar que se active de forma no intencionada al encender el sistema.

  • Tenga en cuenta la corriente de fuga del Lexium 62 Drive System durante un funcionamiento normal para seleccionar el umbral de activación del dispositivo de protección de corriente residual.

  • Si no puede instalar un dispositivo de protección de corriente residual o sólo puede instalar un dispositivo con un umbral de corriente elevado, deben aplicarse otras medidas de protección contra descargas eléctricas y peligros de incendio.