Utilice únicamente dispositivos aprobados por Schneider Electric en su aplicación, especialmente cables prefabricados de Schneider Electric, siempre que sea posible.
Para obtener más información, consulte Características de cables.
Use un indicador de par o un destornillador adecuado para apretar las conexiones.
Para obtener más información sobre los pares de apriete y las secciones transversales de cables, consulte la sección Conexiones de alimentación eléctrica.
Tenga en cuenta los siguientes puntos y realice las implementaciones correspondientes para el cableado:
Tenga en cuenta las secciones transversales mínimas de los cables necesarias para la capacidad de carga del equipo que se está conectando.
Verifique la integridad del blindaje del cable para garantizar la continuidad a tierra.
Asegúrese de que hay una conexión equipotencial adecuada a tierra para todos los equipos interconectados.
Asegúrese de que los motores están conectados a la tierra de la máquina.
Elimine los bucles a tierra.
No desconecte los terminales de los cables mientras tengan alimentación.
Asegúrese de que todas las conexiones tienen suficiente continuidad superficial.
No intercambie las fases del motor.
No intercambie las conexiones del encoder.
No intercambie los circuitos de parada de emergencia. Esto se debe tener en cuenta, sobre todo, cuando se usan dos circuitos relacionados con la seguridad diferentes para el eje A y el eje B del Lexium 62 Double Drive.
Si, por ejemplo, se muestran dos conductores paralelos procedentes de un mismo punto, puede no utilizar un conductor y conectarlo más adelante. Si se conecta de esta forma, pueden producirse espirales inductoras (transmisores y antenas de interferencias) y posibles cambios perturbadores.
| PELIGRO | |
|---|---|