Si se necesitan corrientes de bus DC que superen la capacidad nominal de un Lexium 62 Power Supply, se pueden conectar hasta 3 módulos de fuente de alimentación Lexium 62 de tipo LXM62PD84A11000 en paralelo.
Con una conexión paralela de varios Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000), puede aumentar la corriente del bus DC disponible y, por tanto, aumentar la potencia.
También puede aumentar la capacidad máxima del bus DC que se puede conectar mediante una conexión paralela de dispositivos Lexium 62 Power Supply. La capacidad total del bus DC que se puede soportar mediante un único Lexium 62 Power Supply (Lexium 62 Power Supply) es de 12,5 mF. La capacidad adicional de un segundo LXM62PD84A11000 conectado o de cada dispositivo adicional conectado asciende a 9,4 mF.
Conexión paralela de hasta 3 Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000)
Si se usa una fuente de alimentación adecuada de 24 V CC que garantice que la corriente de salida sea siempre inferior a 50 A, no se necesitan fusibles para las entradas de alimentación de 24 V CC.
Datos de potencia de la conexión paralela:
|
Número de Lexium 62 Power Supply LXM62PD84 |
Corriente del bus DC |
Potencia de salida continua en la entrada de red de 400 V CA |
Capacidad permisible del bus DC |
|
|---|---|---|---|---|
|
Corriente continua |
Corriente de pico |
|||
|
1 |
42,0 A |
84,0 A |
22,1 kW |
12,5 mF (1) |
|
2 |
73,9 A |
147,0 A |
38,9 kW |
21,9 mF (1) |
|
3 |
110,9 A |
189,0 A |
58,4 kW |
31,3 mF (1) |
|
(1) Suma total de las capacidades del bus DC de los dispositivos conectados a los módulos de Lexium 62 Power Supply, incluida la capacidad del bus DC de los propios módulos de Lexium 62 Power Supply. |
||||
| PELIGRO | |
|---|---|
La conexión paralela de varias fuentes de alimentación de Lexium 62 del tipo LXM62PD20A11000 no está permitida.
Tampoco está permitido el funcionamiento mixto en paralelo del Lexium 62 Power Supply de tipo LXM62PD20A11000 y el Lexium 62 Power Supply de tipo LXM62PD84A11000.
Cada Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) debe suministrarse desde un reactor de líneas de red independiente. Entre otros motivos, el reactor de líneas de red ofrece una distribución más uniforme de la carga en el Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000).
Los reactores de líneas deben ser del mismo tipo para garantizar una distribución equitativa de la carga en los módulos individuales de Lexium 62 Power Supply.
El reactor de líneas de red debe estar protegido frente a sobrecargas.
Si un Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) muestra un error, debe asegurarse de que todos los Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000) conectados en paralelo se desconectan de la red al mismo tiempo.
Por lo tanto, las señales "Ready" del Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) deben conectarse en serie y conducir a un mismo contactor de red.
Además, se debe aplicar la tensión de línea a todas las fuentes de alimentación a la vez. El contactor de red ayuda a garantizar que todos los módulos de Lexium 62 Power Supply involucrados reciben energía al mismo tiempo.
Si no aplica y elimina la tensión de línea en las fuentes de alimentación conjuntamente, puede sobrecargar el sistema de alimentación eléctrica.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Para máquinas con un suministro de 24 V hasta 50 A, es suficiente con utilizar una unidad de fuente de alimentación conectada a cualquier Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000).
La entrada de 24 V está limitada a 50 A por Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000).
La corriente por cada Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) debe estar limitada a 50 A. Para lograrlo puede, por ejemplo, usar unidades de fuente de alimentación que reducen la tensión de salida tras alcanzar el límite de potencia.
Las conexiones paralelas deben estar aprobadas por el fabricante de la unidad de fuente de alimentación. La corriente total no debe superar los 120 A.
No use unidades de fuente de alimentación pasivas con fusibles para las conexiones paralelas. No son apropiadas para limitar la corriente a menos de 50 A ya que apagan la corriente en lugar de reducir la tensión. Por lo tanto, con este tipo de unidad de fuente de alimentación, no es posible distribuir la carga de forma uniforme.