Aumento de la temperatura ambiente

Lexium 62 Servo Drive

Si la temperatura ambiente supera los 40 °C (104 °F), la potencia de salida del sistema se ve reducida.

Reducción de la potencia tras un cambio en la temperatura ambiente (Lexium 62 Servo Drive)

Para obtener más información sobre los valores de corriente nominal y corriente de pico en temperaturas ambientes variables, consulte Datos mecánicos y eléctricos: accionamiento simple y Datos mecánicos y eléctricos: accionamiento doble.

Lexium 62 Power Supply

Reducción de la potencia en un cambio de la temperatura ambiente (Power Supply)