El Modicon M241 Logic Controller tiene entradas digitales incrustadas:
Referencia |
Número total de entradas digitales |
Entradas rápidas que pueden utilizarse como entradas HSC de 200 kHz |
Número total de entradas normales |
Entradas normales que pueden utilizarse como entradas HSC de 1 kHz |
---|---|---|---|---|
TM241C••24R TM241C••24T TM241C••24U |
14 |
8 |
6 |
6 |
TM241C•40R TM241C•40T TM241C•40U |
24 |
8 |
16 |
8 |
Para obtener más información, consulte Gestión de entradas.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la siguiente figura se muestran los indicadores LED de estado para el controlador TM241C••24• (los controladores TM241C•40• son similares con 40 LED):
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
De 0 a 13 |
Verde |
Encendido |
El canal de entrada está activado. |
Apagado |
El canal de entrada está desactivado. |
En la tabla siguiente se describen las características del M241 Logic Controller con entradas normales:
Característica |
Valores |
||
---|---|---|---|
TM241C••24• |
TM241C•40• |
||
Número de entradas normales |
6 entradas (de I8 a I13) |
16 entradas (de I8 a I23) |
|
Número de grupos de canales |
1 línea común para I8 a I13 |
1 línea común para I8 a I23 |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC 61131-2, edición 3) |
||
Tipo de lógica |
Común positivo/Común negativo |
||
Rango de tensión de entrada |
24 V CC |
||
Tensión de entrada nominal |
De 0 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
5 mA |
7 mA |
|
Impedancia de entrada |
4,7 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
> 2,5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
< 1,0 mA |
||
Descenso |
Sin descenso |
||
Tiempo de encendido |
50 µs + valor del filtro1 |
||
Tiempo de apagado |
50 µs + valor del filtro1 |
||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre los terminales de entrada |
Sin aislamiento |
||
Tipo de conexión |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Cable |
Tipo |
No blindado |
|
Longitud |
50 m (164 pies) máximo |
||
1 Para obtener más información, consulte Principio de filtro integrador |
En la tabla siguiente se describen las características del M241 Logic Controller con entradas rápidas:
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Número de entradas de transistor rápidas |
8 entradas (de I0 a I7) |
||
Número de grupos de canales |
1 línea común para I0 a I3 1 línea común para I4 a I7 |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC 61131-2, edición 3) |
||
Tipo de lógica |
Común positivo/común negativo |
||
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
Rango de tensión de entrada |
De 0 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
10,7 mA |
||
Impedancia de entrada |
2,81 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
> 5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
< 1,5 mA |
||
Descenso |
Sin descenso |
||
Tiempo de encendido |
2 µs + valor del filtro1 |
||
Tiempo de apagado |
2 µs + valor del filtro1 |
||
Frecuencia máxima del HSC |
Fase A/B |
100 kHz |
|
Pulso/Dirección |
200 kHz |
||
Monofásica |
200 kHz |
||
Modalidad de funcionamiento admitida del HSC |
|
||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre los terminales de entrada |
No aislado |
||
Tipo de conexión |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Cable |
Tipo |
Blindado, incluida la fuente de alimentación de 24 V CC |
|
Longitud |
10 m (32,8 pies) máximo |
||
1 Para obtener más información, consulte Principio de filtro integrador |
En la siguiente figura se muestra el cableado de común positivo (lógica positiva) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
En la siguiente figura se muestra el cableado de común negativo (lógica negativa) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
En la siguiente figura se muestra el cableado de común positivo (lógica positiva) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
En la siguiente figura se muestra el cableado de común negativo (lógica negativa) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
En la siguiente figura se muestra la conexión de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
A Cableado de común positivo (lógica positiva).
B Cableado de común negativo (lógica negativa).
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la siguiente figura se muestra la conexión de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
A Cableado de común positivo (lógica positiva).
B Cableado de común negativo (lógica negativa).
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
ADVERTENCIA | |
---|---|