El controlador admite los siguientes protocolos:
IP (Internet Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
ICMP (Internet Control Messaging Protocol)
IGMP (Internet Group Management Protocol)
En esta tabla se muestra el número máximo de conexiones:
Tipo de conexión |
Número máximo de conexiones |
---|---|
Servidor Modbus |
8 |
Cliente Modbus |
8 |
Destino de EtherNet/IP |
16 |
Servidor FTP |
4 |
Servidor web |
10 |
Protocolo de Machine Expert (software EcoStruxure Machine Expert, trazado, visualización Web, dispositivos HMI) |
8 |
Cada conexión basada en TCP administra su propio conjunto de conexiones de la manera siguiente:
Cuando un cliente intenta abrir una conexión que supera el tamaño de la consulta, el controller cierra la conexión más antigua.
Si todas las conexiones están ocupadas (intercambio en curso), cuando un cliente intenta abrir una nueva se deniega la nueva conexión.
Las conexiones de servidor permanecen abiertas siempre que el controlador permanezca en los estados operativos (RUNNING, STOPPED, HALT).
Las conexiones de servidor se cierran al salir de los estados operativos (RUNNING, STOPPED, HALT), excepto en caso de corte de alimentación (porque el controlador no tiene tiempo de cerrar las conexiones).
Las conexiones pueden cerrarse cuando el dispositivo de origen de la conexión solicita cerrar la conexión que ha abierto previamente.
Con una conexión Ethernet, el servicio IEC VAR ACCESS es compatible con el controlador. Con el servicio IEC VAR ACCESS, los datos se pueden intercambiar entre el controlador y una HMI.
El servicio Variables de red también es compatible con el controlador. Con el servicio Variables de red, los datos se pueden intercambiar entre los controladores.