La memoria del controlador se compone de dos tipos de memoria física:
La memoria no volátil contiene archivos (aplicación, archivos de configuración, etc.).
La memoria Random Access Memory (RAM) se utiliza para la ejecución de aplicaciones.
|
Elemento |
Estado del controlador |
Eventos de transferencia de archivos |
Conexión |
Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
– |
Iniciado automáticamente en Encendido y Reinicio |
Interno |
Los archivos se transfieren de la memoria no volátil a la RAM. El contenido de la memoria RAM se sobrescribe. |
|
2 |
Todos los estados excepto INVALID_OS(1) |
Iniciado por el usuario |
Puerto de programación Ethernet o USB |
Los archivos pueden transferirse mediante:
|
|
3 |
Todos los estados |
Se inicia automáticamente con un script (transferencia de datos) o al apagar y encender (clonación) cuando se inserta una tarjeta SD |
tarjeta SD |
Carga/descarga con SD card(1). |
|
1) Si el controlador se encuentra en el estado INVALID_OS, la única memoria a la que se puede acceder es la tarjeta SD y solo para actualizaciones de firmware. |
||||