En esta figura se muestran los distintos componentes del controlador lógico TM251MESC:
Número |
Descripción |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Conmutador de puerto dual Ethernet |
|
2 |
Puerto CANopen |
|
3 |
Puerto de la línea serie / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
4 |
Interruptor Run/Stop |
|
5 |
Indicadores LED de estado |
|
6 |
Conector de bus de TM4 |
|
7 |
Conector de bus TM3/TM2 |
|
8 |
Slot para tarjeta SD |
|
9 |
Puerto de programación USB mini-B / para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
10 |
Conexiones de montaje de la superficie |
– |
11 |
Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.) |
|
12 |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
Cableado y características de la fuente de alimentación de CC |
13 |
Cubierta de protección (slot para tarjeta SD y puerto de programación USB mini-B) |
– |
14 |
Gancho de sujeción (gancho no incluido) |
– |
15 |
Soporte de la batería |
En esta figura se muestran los indicadores LED de estado:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del sistema:
Etiqueta |
Tipo de función |
Color |
Estado |
Descripción |
||
---|---|---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentación |
Verde |
Encendido |
indica que se aplica alimentación. |
||
Apagado |
indica que se quita la alimentación. |
|||||
RUN |
Estado del equipo |
Verde |
Encendido |
Indica que el controlador está ejecutando una aplicación válida. |
||
Parpadeo |
Indica que el controlador tiene una aplicación válida que está detenida. |
|||||
1 parpadeo |
Indica que el controlador se ha detenido en el PUNTO DE INTERRUPCIÓN. |
|||||
Apagado |
Indica que el controlador no está programado. |
|||||
ERR |
Error interno |
Rojo |
Encendido |
Indica que se ha detectado un error en el sistema operativo. |
||
Parpadeo rápido |
Indica que el controlador ha detectado un error interno. |
|||||
Parpadeo lento |
Indica que se ha detectado un error menor si RUN está iluminado o que no se ha detectado ninguna aplicación. |
|||||
I/O |
Error de E/S |
Rojo |
Encendido |
Indica los errores del dispositivo en la línea serie, la tarjeta SD, el bus TM4, el bus TM3, los puertos Ethernet o el puerto CANopen. |
||
SD |
Acceso para tarjeta SD |
Verde |
Encendido |
Indica que se está accediendo a la tarjeta SD. |
||
BAT |
Batería |
Rojo |
Encendido |
Indica que la batería debe sustituirse. |
||
Parpadeo |
Indica que la batería está baja de carga. |
|||||
ETH |
Estado de puertos Ethernet |
Verde |
Encendido |
Indica que el puerto Ethernet está conectado y la dirección IP definida. |
||
3 parpadeos |
Indica que el puerto Ethernet no está conectado. |
|||||
4 parpadeos |
Indica que la dirección IP ya está en uso. |
|||||
5 parpadeos |
Indica que el módulo espera la secuencia BOOTP o DHCP. |
|||||
6 parpadeos |
Indica que la dirección IP configurada no es válida. |
|||||
SL |
Línea serie |
Verde |
Parpadeo |
Indica el estado de la línea serie. |
||
Apagado |
Indica la ausencia de comunicación serie. |
|||||
TM4 |
Error en bus TM4 |
Rojo |
Encendido |
Indica que se ha detectado un error en el bus TM4. |
||
Apagado |
Indica que no se ha detectado ningún error en el bus TM4. |
|||||
CAN-R |
Estado de ejecución de CANopen |
Verde |
Encendido |
Indica que el bus CANopen está operativo. |
||
Apagado |
Indica que el maestro CANopen está configurado. |
|||||
Parpadeo |
Indica que el bus CANopen se está inicializando. |
|||||
1 parpadeo por segundo |
Indica que el bus CANopen está parado. |
|||||
CAN-E |
Error de CANopen |
Rojo |
Encendido |
Indica que el bus CANopen está parado (BUS DESACTIVADO). |
||
Apagado |
Indica que no se ha detectado ningún error de CANopen. |
|||||
Parpadeo |
Indica que el bus CANopen no es válido. |
|||||
1 parpadeo por segundo |
Indica que el controlador ha detectado que se ha alcanzado o superado el número máximo de tramas con errores. |
|||||
2 parpadeos por segundo |
Indica que el controlador ha detectado un evento de Node Guarding o de Heartbeat. |