Guía de inicio rápido de instalación
En esta sección se proporciona un resumen del proceso de instalación cubierto en detalle a lo largo del resto de este capítulo. La información se presenta en pasos generalizados que incluyen cada una de las operaciones necesarias en el proceso de instalación. Cada paso incluye una referencia que ubica la información detallada asociada.
El proceso de instalación se divide en tres fases que se describen a continuación.
En la primera fase de la instalación, se instala el segmento DIN, el controlador o la interfaz de bus de campo y las bases de bus para los módulos de ampliación que pueden formar parte de la configuración del Sistema TM5:
Paso |
Action |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Desarrolle un plan de instalación que cubra todos los aspectos de la instalación. |
|
2 |
Sujete el segmento DIN a la placa de montaje de la carcasa. |
|
3 |
En el caso de una configuración local, instale el controlador en la primera posición (la que se encuentre más a la izquierda) del segmento o, en el caso de una configuración distribuida, instale la interfaz de bus de campo en la primera posición (la que se encuentre más a la izquierda) del segmento. NOTA: En el caso de una instalación vertical, el controlador o la interfaz de bus de campo deben estar en la posición más baja y bien sujetos. Consulte las Posiciones de montaje aceptables. NOTA: Vaya a la Fase de instalación 2 si no hay módulos de ampliación. |
Instalación del controlador o Instalación de la interfaz de bus de campo |
4 |
Determine el orden de izquierda a derecha de los módulos de ampliación en el segmento. |
– |
5 |
Conecte la base de bus (para las secciones) y las E/S compactas al segmento DIN según la disposición de los módulos de ampliación, trabajando de izquierda a derecha desde el controlador (paso 3 anterior). |
|
6 |
Opcional: Asigne las direcciones de módulo según la disposición de los módulos de ampliación. |
En la segunda fase de la instalación se instalan los módulos electrónicos y los bloques de terminales con o sin codificación:
Paso |
Action |
Para obtener información detallada, consulte |
---|---|---|
1 |
Desarrolle un esquema de codificación para los módulos electrónicos que coincida con la disposición de los módulos de ampliación. NOTA: Las secciones de E/S relacionadas con la seguridad no admiten la codificación de los módulos electrónicos. |
|
2 |
Instale los módulos electrónicos en sus bases de bus según la disposición de secciones. NOTA: Para instalar un bloque de E/S compactas, extraiga el bloque de terminales del dispositivo anterior (controlador, distribución de alimentación o sección de E/S) y, a continuación, instale el bloque de E/S compactas. Consulte las Posiciones de montaje |
|
3 |
Instale una placa de bloqueo de la base de bus de la izquierda en la primera sección de la configuración remota. |
|
4 |
Instale una placa adecuada de bloqueo de la base de bus en el módulo de ampliación situado más a la derecha de cada configuración. |
|
5 |
Monte los bloques de terminales según la disposición de los módulos de ampliación. |
En la fase final se instalan conductos para cables, se conectan todos los puntos de conexión a tierra, se establecen las conexiones necesarias de señal y alimentación y se pone en funcionamiento el Sistema TM5.
Paso |
Action |
Para obtener información detallada, consulte |
---|---|---|
1 |
Instale la placa de conexión a tierra de TM2XMTGB. |
|
2 |
Instale los canales de cables, los conductos y los cableados. |
– |
3 |
Establezca las conexiones (FE) a tierra funcional. |
|
4 |
Establezca las conexiones a tierra de protección (PE). |
|
5 |
Realice todas las conexiones de cableado de campo. |
Guías de hardware específicas |
6 |
Realice las conexiones de alimentación. |
|
7 |
Reduzca la inestabilidad del cableado con abrazaderas de fijación de cables adecuadas. |
Freno de cable de TM5 con abrazadera de fijación de cables
|
8 |
Ponga en funcionamiento el Sistema TM5. |
Configuración de Sistema TM5 (consulte la guía de programación del controlador) |