|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se describen las características generales del bloque TM7SPS1A:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
De 18 a 30 V CC |
Corriente de entrada nominal |
750 mA |
Protección |
Fusible interno no reemplazable |
Potencia disipada |
3 W máximo |
Peso |
190 g (6.7 onzas) |
Consulte también las Características ambientales.
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas del bloque TM7SPS1A :
Características de salida |
|
---|---|
Alimentación nominal de salida |
15 W |
Tensión de salida nominal |
20 V CC |
Corriente de salida |
750 mA máximo |
Protección interna |
Sobrecarga y cortocircuito |
Corte de corriente de la fuente de alimentación |
5 ms mínimo a 24 V CC de tensión de entrada y corriente de salida máxima |
Funcionamiento paralelo |
Sí, protección con redundancia durante el funcionamiento paralelo de varios PDB |
Funcionamiento redundante |
Sí, si se conecta a la misma fuente de alimentación de entrada |