Interfaz de encóder

Descripción general

En la siguiente ilustración se muestra la interfaz del encóder en los modelos TM262M•:

La interfaz del encóder admite los siguientes tipos de conexión:

  • Incremental (RS422 [5 V o 24 V])

  • Absoluta (SSI)

La ventaja de utilizar un encóder absoluto (SSI) para la detección de la posición es que se retiene la posición del objeto en movimiento que se está supervisando. Al encender el dispositivo, o al reiniciarlo tras una interrupción de la alimentación, los datos proporcionados por el encóder puede utilizarlos sin cualificación el controlador.

La interfaz del encóder puede suministrar alimentación a este último.

La alimentación para la interfaz del encóder la suministra el controlador a través de la fuente de alimentación de las salidas digitales incrustadas.

NOTA: Hay que tener en cuenta el consumo del encóder al evaluar el tamaño de la fuente de alimentación para las salidas digitales incrustadas.

Características

En la tabla siguiente se muestran las características del encóder:

Características

Descripción

Entradas

Tensión de entrada nominal

5 Vcc

Límites de tensión de entrada

28,8 Vcc

Corriente de entrada nominal

1,5 mA y 5 V

8 mA y 24 V

Impedancia de entrada

2,85 kΩ

Encóder incremental

Tipo de señal

A+, A-, B+, B-, Z+, Z-

Frecuencia máxima de funcionamiento

200 kHz

Número de bits

32, con trama configurable:

  • Número de revoluciones

  • Número de bits/revolución

  • Formato binario o gris

  • Paridad

Encóder SSI

Frecuencia del reloj

100 KHz, 250 KHz o 500 KHz (seleccionable en EcoStruxure Machine Expert)

Tensión del reloj

5 Vcc

Fuente de alimentación para el encóder (seleccionable en EcoStruxure Machine Expert)

Ninguno, 5 V CC o 24 V CC:

Ninguno

El encóder no recibe alimentación eléctrica.

5 Vcc

Tensión nominal 5,1 Vdc ±5 %

Máx. corriente: 200 mA

Protección contra sobrecorriente y cortocircuito: No

Retorno de energía del encóder: Sí (seleccionable en EcoStruxure Machine Expert). Umbral típico: 2 V

24 V CC

Utilice una fuente de alimentación regulada y limitada en las entradas de alimentación de 24 V CC del conector de terminales CN8, con las características específicas de límites de tensión y factor de ondulación para el encóder.

Tensión nominal 24 V CC con -0,7 V CC de caída de tensión interna típica

Máx. corriente: 200 mA

Protección contra sobrecorriente y cortocircuito: Sí. Corriente máxima < 1,5 A

Retorno de energía del encóder: Sí (seleccionable en EcoStruxure Machine Expert). Umbral típico: 9 V

Aislamiento

Entre las señales del encóder y la lógica interna

550 V CA durante 1 minuto

Conector

Tipo

Sub-D HD de 15 pins extraíble

Durabilidad de conexión y desconexión

> 100 veces

Cable

Tipo

Pares trenzados, blindado

Longitud

≤ 250 kHz: 100 m (328 pies) máx. Consulte la nota siguiente.

500 kHz: 50 m (164 pies) máx. Consulte la nota siguiente.

NOTA: Cálculo de la longitud máxima del cable

Longitud máxima del cable [m] = Caída de tensión máxima para el cable [V] x sección transversal del cable (mm2) / (corriente del encóder [A] x 0,0171 (Ω mm²/m])

donde:

Caída de tensión máxima para el cable = (Tensión mínima de salida del módulo - Tensión mínima de entrada del encóder) / 2

Ejemplo:

El encóder consume 100 mA con un suministro de 4,5 a 5,5 V

Tensión mínima de salida del módulo = 5,1 V CC x 0,95 = 4,845 V CC

Caída de tensión máxima para el cable = (4,845 V CC - 4,5 V CC) / 2 = 0,1725 V CC

Longitud máxima del cable 0,14 mm2 = 0,1725 x 0,14 / (0,1 x 0,0171) = 14 m

Longitud máxima del cable 0,50 mm2 = 0,1725 x 0,50 / (0,1 x 0,0171) = 50 m

Asignación de pins

La interfaz del encóder consta de un conector Sub-D HD de 15 pins.

En la ilustración siguiente se describe la numeración de los pins:

En la tabla siguiente se describen los pins del encóder:

Descripción

Encóder

Pin

Colores de cables

Encóder incremental

A+

1

rojo/blanco

A-

2

marrón

Z+

4

naranja

Z-

5

Amarillo

B+

10

blanco

B-

11

morado

Encóder (SSI) absoluto

Datos SSI +

1

rojo/blanco

Datos SSI -

2

marrón

CLKSSI +

6

Verde

CLKSSI -

14

marrón claro

Alimentación del encóder de 5 V

+ 5 V CC

15

morado claro

0 V CC

8

rosa

Alimentación del encóder de 24 V

+ 24 V CC

7

azul

0 V CC

8

rosa

Feedback de distribución de alimentación del encóder (1)

Retorno de alimentación

13

verde claro

Blindaje

Carcasa

cable blindado trenzado

(1) Detección de alimentación del encóder desde el controlador. Predeterminado: Elevado si la señal está ausente.

Diagrama de cableado

En la ilustración siguiente se describe el diagrama de cableado de un encóder incremental (RS422/24 V CC) montado en la interfaz del encóder:

En la ilustración siguiente se describe el diagrama de cableado de un encóder incremental (RS422/5 V CC o contrafase) montado en la interfaz del encóder:

En la ilustración siguiente se describe el diagrama de cableado de un encóder absoluto (SSI) (24 Vcc) montado en la interfaz del encóder:

En la ilustración siguiente se describe el diagrama de cableado de un encóder absoluto (SSI) (5 Vcc) montado en la interfaz del encóder:

* Use un fusible tipo T adecuado para la carga, que no supere los 2,5 A