El Modicon M262 Logic/Motion Controller dispone de 4 salidas digitales rápidas incrustadas.
Las salidas digitales se conectan en la parte frontal del controlador.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas digitales incrustadas:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de salida |
4 salidas (de Q0 a Q3) |
|
Tipo de salida |
Transistor |
|
Tipo de señal de salida |
Común positivo (contrafase) |
|
Tensión de salida nominal |
24 V CC |
|
Corriente de salida |
500 mA |
|
Corriente de salida total |
2 A |
|
Corriente de fuga cuando está apagado |
< 0,01 mA |
|
Potencia máxima de la lámpara de filamento |
1,5 W máx. |
|
Tiempo de encendido |
1 μs máx. |
|
Tiempo de apagado |
1 μs máx. |
|
Protección frente a cortocircuitos o sobrecargas |
Sí. Corriente típica de 5 A por salida. Defectos gestionados por el grupo: Q0...Q3 |
|
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, 10 s (habilitado/deshabilitado mediante el software EcoStruxure Machine Expert) |
|
Aislamiento |
Entre canales de salida |
No |
Entre salida y lógica interna |
550 V CA durante 1 minuto |
|
Entre salida y entrada |
550 V CA durante 1 minuto |
|
Longitud de los cables |
< 30 m (98,4 pies) |
|
Tipo de conexión |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
|
NOTA: Para obtener más información sobre la protección de las salidas, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.
|
En esta ilustración se describe la asignación de pins del conector:
En esta tabla se describe la asignación de pins del conector de E/S incrustadas:
Pin |
Etiqueta |
Descripción |
---|---|---|
6 |
Q0 |
Salida digital 0 |
7 |
Q1 |
Salida digital 1 |
8 |
Q2 |
Salida digital 2 |
9 |
Q3 |
Salida digital 3 |
10 |
24V |
Fuente de alimentación de 24 V CC de salidas y encóder |
11 |
0V |
Fuente de alimentación de 0 V CC de salidas y encóder |
En esta tabla se muestran las características de la fuente de alimentación proporcionada por el controlador a las salidas digitales incrustadas y la interfaz de codificador.
Característica |
Valor |
---|---|
Tensión nominal |
24 V CC |
Intervalo de tensión de la fuente de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC (ondulación ± 10 % Un) |
Tipo de fuente de alimentación |
MBTP |
Corriente de entrada máxima |
2,6 A |
Corriente de irrupción |
Ilimitada |
Inmunidad ante caída de tensión |
No |
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
Protección ante sobrecarga |
No. Fusible con retardo de 4 A no reemplazable |
Protección contra sobretensiones |
No |
Detección de presencia de tensión |
Sí, normalmente >16 V El diagnóstico de códigos de estado de E/S está disponible en el software EcoStruxure Machine Expert. |
Aislamiento |
550 V CA durante 1 minuto |
Longitud del cable |
< 3 m (9,84 pies) |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de E/S:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
De 0 a 3 |
Verde |
Encendido |
El canal de salida correspondiente está activado. |
Apagado |
El canal de salida correspondiente está desactivado. |
Consulte Prácticas recomendadas de cableado
Las interferencias electromagnéticas pueden provocar que la aplicación funcione de una manera imprevista.
ADVERTENCIA | |
---|---|