En esta sección se proporcionan las características y los diagramas de cableado de la fuente de alimentación de CC.
Si no se mantiene el rango de tensión especificado, es posible que las salidas no se activen como se espera. Utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad y los circuitos de control de la tensión apropiados.
ADVERTENCIA | |
---|---|
El M262 Logic/Motion Controller requiere una fuente de alimentación con una tensión nominal de 24 V CC. La fuente de alimentación de 24 V CC debe(n) tener la clasificación de muy baja tensión de protección (MBTP) según la norma IEC 61140. Esta fuente de alimentación está aislada entre los circuitos eléctricos de entrada y salida de la fuente de alimentación.
ADVERTENCIA | |
---|---|
1 Para cumplir los requisitos de UL (Underwriters Laboratories), la fuente de alimentación deberá cumplir también los diferentes criterios de NEC Class 2 y tener la corriente limitada de forma inherente a una disponibilidad de salida de potencia máxima de menos de 100 VA (unos 4 A con la tensión nominal), o bien no limitada de forma inherente pero con un dispositivo de protección adicional como un interruptor automático o un fusible que cumplan los requisitos de la cláusula 9.4 Circuito de energía limitada de la norma UL 61010-1. En cualquiera de los casos, el límite de corriente no deberá superar en ningún caso el de las características eléctricas y los diagramas de cableado del equipo que se describe en la presente documentación. En cualquiera de los casos, la fuente de alimentación deberá contar con una conexión a tierra, y el usuario deberá separar los circuitos de Class 2 de otros circuitos. Si el valor nominal especificado en las características eléctricas o en los diagramas de cableado es superior al límite de corriente especificado, podrán utilizarse varias fuentes de alimentación de Class 2.
En esta tabla se muestran las características de la fuente de alimentación de CC necesarias para el controlador.
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Tensión nominal |
24 V CC |
|
Rango de tensión de la fuente de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC (ondulación ± 10 % Un) |
|
Inmunidad al tiempo de interrupción de la alimentación |
Mín. 3 ms |
|
Corriente de irrupción máxima |
40 A |
|
Consumo máximo de alimentación |
82 W Incluidos 25 W máx. disponibles para los módulos de extensión TM3 Incluidos 45 W máx. disponibles para los módulos de extensión TMS |
|
Aislamiento |
entre la fuente de alimentación de CC y la lógica interna |
Sin aislamiento |
entre la fuente de alimentación de CC y la conexión a tierra |
780 V CC |
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
El M262 Logic/Motion Controller debe disponer de una fuente de alimentación externa de 24 V. Durante las interrupciones de alimentación, el controlador, junto con la fuente de alimentación correspondiente, puede seguir funcionando con normalidad durante un mínimo de 10 ms como se especifica en la normativa IEC.
Al planificar la gestión de la alimentación suministrada al controlador, tenga en cuenta la duración de la interrupción de la alimentación debido al tiempo de ciclo rápido del controlador.
Se podrían producir muchas exploraciones de la lógica y, como consecuencia, actualizaciones de la tabla de imágenes de E/S durante la interrupción de la alimentación, mientras no se suministre alimentación externa a las entradas, las salidas, o a ambas, dependiendo de la arquitectura del sistema de alimentación y de las circunstancias de las interrupciones de la alimentación.
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la figura siguiente se muestra el cableado de la fuente de alimentación de CC del controlador:
(1) Relé de alarma
* Fusible de tipo T
Para obtener más información sobre los requisitos de cableado, consulte Reglas para bloques de terminales.