Cableado del relé de alarma

Descripción general

El M262 Logic/Motion Controller cuenta con conexiones de relé integradas que pueden conectarse a una alarma externa.

Pelado del cable y tamaños de cable

El relé de alarma está cableado mediante un bloque de terminales de tornillo extraíble de 5,08 mm de paso situado en la parte frontal del M262 Logic/Motion Controller. Para obtener más información, consulte Reglas para bloques de terminales.

Uso del relé de alarma para la fuente de alimentación del actuador

Para utilizar el relé de alarma para la fuente de alimentación del actuador, siga los pasos que se indican a continuación:

Paso

Acción

1

Encienda la fuente de alimentación del M262 Logic/Motion Controller mediante el contactor principal.

2

Cuando el M262 Logic/Motion Controller esté encendido, conecte la fuente de alimentación de salida de los actuadores mediante el contactor KA. En el siguiente diagrama de cableado se muestra un M262 Logic/Motion Controller alimentado con corriente directa:

En la modalidad de ejecución AUTO, el contacto KA lo controla el relé de alarma del módulo de fuente de alimentación.

Si el sistema incluye varios M262 Logic/Motion Controllers instalados en diversos bastidores, ajuste los contactos del relé de alarma de los diferentes controladores por orden (AL0, AL1, AL2, y así sucesivamente), tal como se muestra en el siguiente diagrama: