Esta función puede ejecutar los siguientes comandos de script de la tarjeta SD:
Download
Upload
SetNodeName
Delete
Reboot
Para obtener información sobre el formato de archivo de script necesario, consulte Creación de archivos de script.
Nombre de biblioteca: PLCSystemBase
Espacio de nombres: PLCSystemBase
Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.
En esta tabla se describen las variables de entrada:
Entrada |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
xExecute |
BOOL |
Cuando se detecta un flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones. Cuando se detecta un flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza cualquier ejecución en curso.
NOTA: Con el flanco descendente, la función continúa hasta que concluye su ejecución y actualiza sus salidas. Las salidas se conservan durante un ciclo y se restablecen.
|
sCmd |
STRING |
Sintaxis de comando de script de la tarjeta SD. No se permiten ejecuciones de comando simultáneas: si se ejecuta un comando desde otro bloque de funciones o desde un script de la tarjeta SD, el bloque de funciones pone el comando en cola y no lo ejecuta inmediatamente.
NOTA: Se considera que un script de tarjeta SD ejecutado desde una tarjeta SD se estará ejecutando hasta que se extraiga la tarjeta SD.
|
En esta tabla se describen las variables de salida:
Salida |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
xDone |
BOOL |
|
xBusy |
BOOL |
|
xError |
BOOL |
|
eError |
Indica el tipo de error detectado en la ejecución del script. |