Descripción general

Introducción

El rango de módulos de ampliación de E/S analógicas TM3 incluye:

  • Módulos de entrada

  • Módulos de salida

  • Módulos mixtos de entrada/salida

Todos los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3 están equipados con (según la referencia):

  • Bloques de terminales de tornillos extraíbles

  • Bloques de terminales de resorte extraíbles

Módulos de entradas analógicas TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de ampliación de entradas analógicas de TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Resolución

Canales

Tipo de canal

Modalidad

Tipo de terminal / paso

TM3AI2H

16 bits or 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3AI2HG

16 bits or 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

TM3AI4

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3AI4G

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloques de terminales de resorte extraíbles / 3,81 mm

TM3AI8

12 bits o 11 bits + signo

8

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De 0 a 20 mA ampliado

De 4 a 20 mA ampliado

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3AI8G

12 bits o 11 bits + signo

8

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De 0 a 20 mA ampliado

De 4 a 20 mA ampliado

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

TM3TI4

16 bits or 15 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3TI4G

16 bits or 15 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

TM3TI4D

16 bits or 15 bits + signo

4

entradas

Termoelemento

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3TI4DG

16 bits or 15 bits + signo

4

entradas

Termoelemento

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

TM3TI8T

16 bits or 15 bits + signo

8

entradas

Termoelemento

NTC/PTC

Ohmímetro

Bloque de terminales de tornillos extraíbles / 3,81 mm

TM3TI8TG

16 bits or 15 bits + signo

8

entradas

Termoelemento

NTC/PTC

Ohmímetro

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

Módulos de salidas analógicas TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de salidas analógicas de TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Resolución

Canales

Tipo de canal

Modalidad

Tipo de terminal / paso

TM3AQ2

12 bits o 11 bits + signo

2

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3AQ2G

12 bits o 11 bits + signo

2

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

TM3AQ4

12 bits o 11 bits + signo

4

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3AQ4G

12 bits o 11 bits + signo

4

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

Módulos de entradas/salidas mixtas analógicas TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de E/S mixtas analógicas de TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Resolución

Canales

Tipo de canal

Modalidad

Tipo de terminal / paso

TM3AM6

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

–10...+10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

2

salidas

TM3AM6G

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

–10...+10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

2

salidas

TM3TM3

16 bits or 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

–10...+10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

12 bits o 11 bits + signo

1

salidas

De 0 a 10 V CC

–10...+10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

TM3TM3G

16 bits or 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

–10...+10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

12 bits o 11 bits + signo

1

salidas

De 0 a 10 V CC

–10...+10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA