Presentación de TM3SAK6R / TM3SAK6RG

Descripción general

Las características principales de los módulos TM3SAK6R (tornillo) y TM3SAK6RG (resorte) son:

o2 canales

o24 V CC

oTerminal de tornillo o resorte extraíble

Características principales

En esta tabla se describen las características principales del módulo TM3SAK6R•:

Característica

Valor

Número de canales de entrada de seguridad

2

Iniciar modalidad

Inicio monitorizado/no monitorizado

Tensión de alimentación

24 V CC - de 15 a +20 %

Número de salidas

3 salidas de relé paralelas, categoría de parada 0

Tensión de salida nominal

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por ruta de salida

Tipo de conexión

TM3SAK6R

Bloque de terminales de tornillo extraíble

TM3SAK6RG

Bloque de terminales de resorte extraíble

Peso

190 g (6,70 onzas)

Aplicaciones asociadas

En esta tabla se define el tipo y ejemplo de las aplicaciones que pueden asociarse al módulo TM3SAK6R•:

Tipo de aplicación

Ejemplo de aplicación

Aplicación de 1 canal

oMonitorización de circuitos de parada de emergencia de 1 canal

oMonitorización de interruptores de fin de carrera de 1 canal en dispositivos protectores

Aplicación de 2 canales sin detección de cortocircuito

oMonitorizar circuitos de parada de emergencia de 2 canales sin detección de cortocircuito

oMonitorizar interruptores de final de carrera de 2 canales en dispositivos protectores sin detección de cortocircuito

oMonitorización de dispositivos de conmutación de señales de salida con barreras fotoeléctricas de seguridad (de tipo 4, según la norma IEC/EN 61496-1) con transistores 2 * PNP

oMonitorización de la salida de transistores y sensores 2 * PNP (conmutadores de proximidad)

Aplicación de 2 canales con detección de cortocircuito

oMonitorizar circuitos de parada de emergencia de 2 canales con detección de cortocircuito

oMonitorizar interruptores de final de carrera de 2 canales en dispositivos protectores con detección de cortocircuito

oMonitorización de dispositivos de conmutación de señales de salida con barreras fotoeléctricas de seguridad (de tipo 4, según la norma IEC/EN 61496-1) con transistores 1 PNP + 1 NPN

oMonitorización de la salida de transistores y sensores 1 PNP + 1 NPN (conmutadores de proximidad)

Aplicación de alfombra de seguridad (fuente de corriente)

oMonitorización de segmentos sensibles a la presión o alfombras de seguridad que generan cortocircuitos

Monitorización del tiempo de sincronización

El tiempo de sincronización entre la activación de las entradas S21-S22 y S31-S32 se puede monitorizar en 2 o 4 segundos.

Para obtener información adicional, consulte Módulos de ampliación TM3 - Guía de programación de su plataforma de software.

Indicador LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0032742.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se proporciona la descripción de los indicadores del TM3SAK6R• estado del módulo LED:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

Bus

Verde

Intermitente

El módulo recibe la fuente de alimentación de 5 V CC del Bus de TM3 y el Bus de TM3 está activo.

OK

Verde

Activado

La fuente de alimentación de +24 V CC proporcionada al módulo está en la tolerancia de tensión.

Intermitente

Tiempo de espera Bus de TM3: se mantiene la seguridad funcional de la operación.

Err

Rojo

Activado

La fuente de alimentación de +24 V CC proporcionada al módulo está fuera de la tolerancia de tensión.

Intermitente

Tiempo de espera Bus de TM3: se desactiva la salida de seguridad (apagado).

Ch1

Verde

Activado

En función de la aplicación. Consulte la tabla siguiente.

Intermitente

La monitorización del tiempo de sincronización ha detectado un error: la entrada S21-S22 se ha cerrado demasiado tarde después de la entrada S31-S32.

Ch2

Verde

Activado

En función de la aplicación. Consulte la tabla siguiente.

Intermitente

La monitorización del tiempo de sincronización ha detectado un error: la entrada S31-S32 se ha cerrado demasiado tarde después de la entrada S21-S22. Consulte la nota que aparece a continuación.

Start

Verde

Activado

Condición de inicio válida: entradas S11-S12, S21-S22, S31-S32 y S41-S42 (EDM 2) cerradas/suministradas y S34 o S39 conectadas a S33. Consulte la nota que aparece a continuación.

K1

Verde

Activado

Relé K1 energizado (cerrado)

Intermitente

Esperando condición de inicio

K2

Verde

Activado

Relé K2 energizado (cerrado)

Intermitente

Esperando condición de inicio

En esta tabla se proporciona información sobre el estado Ch1 y Ch2:

Caso de uso

Canal

Condición

Aplicación de 1 canal (cat. 1)

Ch1

Entrada S11-S12 cerrada y entrada S31-S32 cerrada con un puente.

Ch2

Entrada S21-S22 cerrada con un puente.

Aplicación de 2 canales (cat. 3 - sin monitorización de cortocircuito)

Ch1

Entrada S11-S12 y entrada S31-S32 cerrada.

Ch2

Entrada S21-S22 cerrada con un puente.

Aplicación de 2 canales (cat. 4)

Ch1

Entrada S11-S12 cerrada y entrada S31-S32 cerrada con un puente.

Ch2

Entrada S21-S22 cerrada.

Aplicación de 2 canales (cat. 3 - si el dispositivo del sensor puede detectar un cortocircuito, entonces cat. 4)

Estado sólido: PNP + PNP

Ch1

Entrada S12 y entrada S32 suministradas con conexión PNP 24 V.

Ch2

Entrada S21-S22 cerrada con un puente.

Aplicación de 2 canales (cat. 4)

Estado sólido: PNP + NPN

Ch1

Entrada S11-S12 cerrada con un puente y entrada S32 suministrada con conexión PNP 24 V.

Ch2

Entrada S22 conectada a NPN 0 V externo.

Aplicación de alfombrilla de seguridad

Ch1

Entrada S11-S12 cerrada por un puente, con alfombrilla de seguridad conectada a la entrada S31-S32.

Ch2

Alfombrilla de seguridad conectada a la entrada S21-S22.

NOTA: Mientras se espera la condición de inicio no hay ninguna indicación de Ch2 si S41-S42 (EDM 2) está abierto (por respuesta de un dispositivo externo (contacto NC)).