Montaje de un módulo de extensión en un controlador o en otro módulo de extensión

Introducción

En esta sección se describe cómo montar un módulo de extensión en un controlador o en otros módulos.

 PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
  • Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
  • Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
  • Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Tras conectar nuevos módulos al controlador, actualice, descarga y vuelva a instalar el programa de aplicación antes de volver a poner en funcionamiento el sistema. Si no actualiza el programa de aplicación de forma que refleje la incorporación de nuevos módulos, puede que las E/S situadas en el bus de extensión dejen de funcionar correctamente.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Utilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
  • Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Montaje de un módulo de extensión en un controlador o en otro módulo de extensión

Puede montar TMS módulo de extensión dentro o fuera del segmento DIN.

Para montar un módulo fuera del segmento DIN:

Paso

Acción

1

Retire cualquier fuente de alimentación y desmonte el conjunto de E/S del controlador existente de su montaje DIN.

2

Quite la etiqueta del conector de extensión del controlador o del módulo de extensión más exterior instalado.

3

Compruebe que el dispositivo de bloqueo de TMS módulo de extensión que va a añadir esté en la posición superior.

4

Alinee el conector de bus interno de TMS módulo de extensión con el conector de bus interno del controlador o el módulo de extensión.

5

Empuje el nuevo módulo hacia el controlador o el módulo de extensión hasta que encaje firmemente en su lugar.

6

Presione hacia abajo el dispositivo de bloqueo de la parte superior del nuevo módulo para bloquearlo en el controlador o el módulo de extensión previamente instalado.

7

Enganche el conjunto en el segmento DIN.

Para montar un módulo en el segmento DIN:

Paso

Acción

1

Retire cualquier fuente de alimentación.

2

Quite la etiqueta del conector de extensión del controlador o del módulo de extensión más exterior instalado.

3

Compruebe que el dispositivo de bloqueo de TMS módulo de extensión que va a añadir esté en la posición superior.

4

Enganche TMS módulo de extensión al segmento DIN en el lado izquierdo del controlador o el módulo de extensión.

5

Deslice TMS módulo de extensión hacia el controlador o el módulo de extensión.

6

Alinee el conector de bus interno de TMS módulo de extensión con el conector de bus interno del controlador o el módulo de extensión.

7

Empuje el nuevo módulo hacia el controlador o el módulo de extensión hasta que encaje firmemente en su lugar.

8

Presione hacia abajo el dispositivo de bloqueo de la parte superior del nuevo módulo para bloquearlo en el controlador o el módulo de extensión.