Remplacement de la poulie de courroie crantée
Le remplacement de la poulie de courroie crantée peut entraîner des déplacements imprévus.
|
MOUVEMENTS NON INTENTIONNELS DUS AU DEMONTAGE |
Retenez les parties mobiles de l'ensemble axe monté en position verticale ou inclinée, de façon à éviter les mouvements intempestifs. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour remplacer la poulie de courroie crantée, vous avez besoin des outils suivants :
oJeu de clés à six pans
NOTE : N'utilisez pas de clés hexagonales à tête sphérique. Un couple excessif risque d'arracher la tête sphérique. Une tête spérique arrachée est difficile à retirer de la vis.
Pour les pièces appropriées, reportez-vous à la section Equipements et accessoires de rechange.
Effectuez les procédures suivantes pour remplacer la poulie de courroie crantée :
oPréparation du remplacement de la poulie de courroie crantée
oDémontage de la poulie de courroie crantée
oPréparation du montage de la poulie de courroie crantée
oMontage de la poulie de courroie crantée
Préparation du remplacement de la poulie de courroie crantée
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Retirez les composants suivants en fonction de la configuration de l'axe : |
2 |
Dépose de la poulie de courroie crantée
Procédez comme suit pour remplacer la poulie de courroie crantée du CAR41 :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Retirez les quatre vis externes (1) au niveau de la plaque d'adaptation du corps d'axe (2). ![]()
|
2 |
Retirez en bloc la plaque d'adaptation du corps d'axe munie de la poulie de courroie crantée (4) et des deux poulies de déviation (3). NOTE : Si vous voulez remplacer uniquement la courroie crantée, ignorez l'étape suivante. |
3 |
Fixez les poulies de déviation et la poulie de courroie crantée pour empêcher leur chute et retirez les deux vis (5) du milieu au niveau de la plaque d'adaptation du corps d'axe. ![]()
|
4 |
Retirez les poulies de déviation. |
5 |
Retirez la poulie de courroie crantée. |
Procédez comme suit pour remplacer la poulie de courroie crantée du CAR42 / CAR43 / CAR44 :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Retirez les quatre vis externes (2) et les deux vis centrales (3) de la plaque d'adaptation du corps d'axe (1). ![]()
|
2 |
Retirez la plaque d'adaptation du corps d'axe. |
3 |
Retirez délicatement la poulie de courroie crantée avec les roulements (5) hors du corps d'axe (4). ![]()
|
Préparation du montage de la poulie de courroie crantée
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Nettoyez toutes les pièces. |
2 |
Inspectez toutes les pièces pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. |
NOTE : Des pièces polluées ou endommagées peuvent entraîner un épuisement précoce réduisant la durée de vie de l'axe.
AVIS |
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’EQUIPEMENT |
oRemplacez immédiatement toute pièce endommagée. oNettoyez tous les composants avant assemblage et utilisation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Montage de la poulie de courroie crantée
Procédez comme suit pour remplacer la poulie de courroie crantée du CAR41 :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Nettoyez les deux sièges de roulement du corps d'axe et, si nécessaire, le corps d'axe lui-même. |
2 |
Insérez délicatement la nouvelle poulie de courroie crantée (4) dans la plaque d'adaptation du corps d'axe (2). ![]()
|
3 |
Fixez les poulies de déviation (3) à la plaque d'adaptation du corps d'axe à l'aide des deux vis (1) du milieu. Utilisez un couple de serrage faible pour permettre aux poulies de se déplacer facilement. |
4 |
Montez la courroie crantée et la plaque d'adaptation du corps d'axe. |
5 |
Fixez les deux poulies de déviation à la plaque d'adaptation du corps d'axe à l'aide des deux vis centrales. Utilisez le couple de serrage standard. |
6 |
Montez les tendeurs de la courroie crantée. |
7 |
Le cas échéant, montez l'extension d'arbre. |
Procédez comme suit pour remplacer la poulie de courroie crantée du CAR42 / CAR43 / CAR44 :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Nettoyez les deux sièges de roulement du corps d'axe et, si nécessaire, le corps d'axe lui-même. |
2 |
|
3 |
Le cas échéant, montez l'extension d'arbre. |
4 |
Montez les tendeurs de la courroie crantée. |
5 |