Remplacement des poulies de déviation

Présentation

Le remplacement des poulies de déviation peut entraîner des déplacements imprévus.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

MOUVEMENTS NON INTENTIONNELS DUS AU DEMONTAGE

Retenez les parties mobiles de l'ensemble axe monté en position verticale ou inclinée, de façon à éviter les mouvements intempestifs.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Conditions requises

Pour remplacer les poulies de déviation, il vous faut les outils suivants :

oJeu de clés à six pans

oClé dynamométrique avec jeu de douilles pour six pans creux

NOTE : N'utilisez pas de clés hexagonales à tête sphérique. Un couple excessif risque d'arracher la tête sphérique. Une tête spérique arrachée est difficile à retirer de la vis.

Pour les pièces appropriées, reportez-vous à la section Equipements et accessoires de rechange.

Présentation de la procédure

Exécutez les procédures suivantes pour remplacer les poulies de déviation :

oPréparation du remplacement des poulies de déviation

oRemplacement des poulies de déviation

Préparation du remplacement des poulies de déviation

Etape

Action

1

Retirez la courroie crantée.

NOTE : Si vous remplacez uniquement les poulies de déviation, il n'est pas nécessaire de retirer l'extension d'arbre.

2

Retirez le moteur et/ou le réducteur comme indiqué dans la section Remplacement du moteur et/ou du réducteur.

3

Nettoyez toutes les pièces.

4

Inspectez toutes les pièces pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées.

NOTE : Des pièces polluées ou endommagées peuvent entraîner un épuisement précoce réduisant la durée de vie de l'axe.

AVIS

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’EQUIPEMENT

oRemplacez immédiatement toute pièce endommagée.

oNettoyez tous les composants avant assemblage et utilisation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Remplacement des poulies de déviation

Procédez comme suit pour remplacer les poulies de déviation du CAR41 :

Etape

Action

1

Retirez les quatre vis extérieures (1) de la plaque d'adaptation moteur (2).

G-SE-0065037.2.gif

 

 

2

Retirez la plaque d'adaptation moteur (2) du boîtier de couplage (3).

3

Retirez les quatre vis externes (4) au niveau de la plaque d'adaptation du corps d'axe (5).

G-SE-0065038.1.gif

 

 

4

Retirez en bloc la plaque d'adaptation du corps d'axe munie de la poulie de courroie crantée (7), des deux poulies de déviation (6) et du boîtier de couplage.

5

Retirez les deux vis (8) du milieu au niveau de la plaque d'adaptation du corps d'axe.

NOTE : Fixez les poulies de déviation et la poulie de courroie crantée pour empêcher toute chute.

G-SE-0065039.1.gif

 

 

6

Retirez les poulies de déviation.

7

Insérez délicatement les nouvelles poulies de déviation dans la plaque d'adaptation du corps d'axe.

8

Montez les poulies de déviation sur la plaque d'adaptation du corps d'axe à l'aide des deux vis du milieu. Utilisez un couple de serrage faible pour permettre aux poulies de se déplacer facilement.

9

Montez la courroie crantée et la plaque d'adaptation du corps d'axe.

10

Le cas échéant, montez le moteur et/ou le réducteur.

Procédez comme suit pour remplacer les poulies de déviation du CAR42 / CAR43 / CAR44 :

Etape

Action

1

Retirez les quatre vis externes (1) et les deux vis centrales (2) de la plaque d'adaptation du corps d'axe (5).

G-SE-0061816.2.gif

 

 

2

Retirez en bloc la plaque d'adaptation du corps d'axe munie du boîtier de couplage (4) et de la plaque d'adaptation moteur (3).

3

Retirez la poulie de courroie crantée (6) et les deux poulies de déviation (7).

G-SE-0061817.1.gif

 

 

4

Nettoyez tous les sièges de roulement du corps d'axe (8) et, si nécessaire, le corps d'axe lui-même.

5

Insérez les deux nouvelles poulies de déviation dans le corps d'axe. Vérifiez que les poulies de déviation et le corps d'axe sont dans le même plan.

G-SE-0061818.1.gif

 

 

6

Montez la courroie crantée et la plaque d'adaptation du corps d'axe.

7

Le cas échéant, montez le moteur et/ou le réducteur.