Le
vous permet de choisir des mesures à exécuter sur une application et de filtrer et afficher les résultats.Consultez la section Tableau des mesures.
Étape |
Action |
Résultat / Commentaire |
---|---|---|
1 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Équipements). dans l'arborescence (ou dans un autre navigateur tel que l'arborescence |
- |
2 |
Sélectionnez dans le menu contextuel. |
L'éditeur s'affiche. |
3 |
Cliquez sur le bouton . |
|
Étape |
Action |
Résultat / Commentaire |
---|---|---|
1 |
Dans la colonne , décochez la case . |
Si la case est cochée, l'analyse prend plus de temps. |
2 |
Cochez les cases et . |
- |
3 |
Cliquez sur le bouton . |
Le projet est analysé et les résultats s'affichent. |
Vous pouvez maintenant filtrer les résultats (comme les valeurs
) en cliquant sur l'en-tête de colonne et examiner votre projet (en vous concentrant sur les valeurs les plus élevées, par exemple).En double-cliquant sur une entrée du tableau, vous ouvrez l'objet d'application associé dans l'éditeur correspondant. Vous pouvez également utiliser la commande
dans le menu contextuel d'une entrée du tableau.Pour les objets qui ne doivent pas s'afficher dans les résultats du
, vous pouvez utiliser la commande du menu contextuel d'une entrée du tableau.