Paramétrage des fonctions de sortie de signaux

Fonction de sortie de signal

Différentes fonctions de sortie de signal peuvent être affectées aux sorties de signaux logiques.

Les fonctions des entrées et des sorties dépendent du mode opératoire configuré et des paramètres des paramètres correspondants.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • S'assurer que le câblage convient pour le réglage d'usine et les paramétrages ultérieurs.
  • Ne démarrer le système que si personne ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone d'exploitation.
  • Lors de la mise en service, des mises à jour ou de toute autre modification sur le variateur, effectuez soigneusement des tests pour tous les états de fonctionnement et les cas d'erreur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Si une erreur est détectée, l'état des sorties de signaux reste actif conformément à la fonction de sortie de signal attribuée.

Paramètres d'usine

Le tableau suivant donne un aperçu des réglages d'usine des sorties de signaux logiques :

Signal

Fonction de sortie de signaux

DQ0

No Fault

DQ1

Active

DQ2

Freely Available

Paramétrage

Le tableau suivant donne un aperçu des fonctions de sortie de signaux possibles.

Les paramètres suivants permettent de paramétrer les sorties de signaux logiques :

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

IOfunct_DQ0

(ConF)(i-o-)

( do0)

Fonction de la sortie DQ0.

1 / Freely Available / (nonE): A libre disposition

2 / No Fault / (nFLt): Signale les états de fonctionnement Ready To Switch On, Switched On et Operation Enabled

3 / Active / (Acti): Signale l'état de fonctionnement Operation Enabled

5 / In Position Deviation Window / (in-P): Déviation de position à l'intérieur de la fenêtre

6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Déviation de vitesse à l'intérieur de la fenêtre

7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Vitesse moteur au-dessous du seuil

8 / Current Below Threshold / (ithr): Courant moteur au-dessous du seuil

9 / Halt Acknowledge / (hALt): Acquittement Halt

13 / Motor Standstill / (MStd): Moteur à l'arrêt

14 / Selected Error / (SErr): Une des erreurs spécifiées des classes d'erreur 1 à 4 est active

15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): Point zéro valide

16 / Selected Warning / (SWrn): Une des erreurs spécifiées de la classe d'erreur 0 est active

22 / Motor Moves Positive / (MPoS): Le moteur se déplace dans la direction positive

23 / Motor Moves Negative / (MnEG): Le moteur se déplace dans la direction négative

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

-

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1810

IDN P-0-3007.0.9

IOfunct_DQ1

(ConF)(i-o-)

( do1)

Fonction de la sortie DQ1.

1 / Freely Available / (nonE): A libre disposition

2 / No Fault / (nFLt): Signale les états de fonctionnement Ready To Switch On, Switched On et Operation Enabled

3 / Active / (Acti): Signale l'état de fonctionnement Operation Enabled

5 / In Position Deviation Window / (in-P): Déviation de position à l'intérieur de la fenêtre

6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Déviation de vitesse à l'intérieur de la fenêtre

7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Vitesse moteur au-dessous du seuil

8 / Current Below Threshold / (ithr): Courant moteur au-dessous du seuil

9 / Halt Acknowledge / (hALt): Acquittement Halt

13 / Motor Standstill / (MStd): Moteur à l'arrêt

14 / Selected Error / (SErr): Une des erreurs spécifiées des classes d'erreur 1 à 4 est active

15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): Point zéro valide

16 / Selected Warning / (SWrn): Une des erreurs spécifiées de la classe d'erreur 0 est active

22 / Motor Moves Positive / (MPoS): Le moteur se déplace dans la direction positive

23 / Motor Moves Negative / (MnEG): Le moteur se déplace dans la direction négative

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

-

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1812

IDN P-0-3007.0.10

IOfunct_DQ2

(ConF)(i-o-)

( do2)

Fonction de la sortie DQ2.

1 / Freely Available / (nonE): A libre disposition

2 / No Fault / (nFLt): Signale les états de fonctionnement Ready To Switch On, Switched On et Operation Enabled

3 / Active / (Acti): Signale l'état de fonctionnement Operation Enabled

5 / In Position Deviation Window / (in-P): Déviation de position à l'intérieur de la fenêtre

6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Déviation de vitesse à l'intérieur de la fenêtre

7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Vitesse moteur au-dessous du seuil

8 / Current Below Threshold / (ithr): Courant moteur au-dessous du seuil

9 / Halt Acknowledge / (hALt): Acquittement Halt

13 / Motor Standstill / (MStd): Moteur à l'arrêt

14 / Selected Error / (SErr): Une des erreurs spécifiées des classes d'erreur 1 à 4 est active

15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): Point zéro valide

16 / Selected Warning / (SWrn): Une des erreurs spécifiées de la classe d'erreur 0 est active

22 / Motor Moves Positive / (MPoS): Le moteur se déplace dans la direction positive

23 / Motor Moves Negative / (MnEG): Le moteur se déplace dans la direction négative

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

-

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1814

IDN P-0-3007.0.11