Caractéristique |
Unité |
Valeur |
---|---|---|
115/230 VCA monophasé |
Vac |
100 -15 % à 120 +10 % 200 -15 % à 240 +10 % |
208/400/480 VCA triphasé |
Vac |
200 -15 % à 240 +10 % 380 -15 % à 480 +10 % |
Fréquence |
Hz |
50 -5 % à 60 +5 % |
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
---|---|---|
Surtensions transitoires |
- |
Catégorie de surtension III(1) |
Tension assignée à la terre |
Vac |
300 |
(1) En fonction de l'altitude d'installation, voir Conditions d'environnement. |
Caractéristique |
Valeur |
---|---|
Réseau TT, TN |
Autorisé |
Système IT |
En fonction de la version du matériel : ≥RS02 : Homologué(1) <RS02 : Non homologué |
Réseau en triangle relié à la terre |
Non homologué |
(1) En fonction de l'altitude d'installation, voir Conditions d'environnement. |
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
---|---|---|
Courant de fuite (conformément à CEI 60990, figure 3) |
mA |
< 30(1) |
(1) Mesuré sur les réseaux avec point neutre relié à la terre et sans filtre secteur externe. Noter qu'un dispositif différentiel résiduel de 30 mA peut déjà se déclencher à 15 mA. En outre, un courant de fuite à haute fréquence est présent et il n'est pas pris en compte dans la mesure. La réaction à un tel courant dépend du type de dispositif différentiel résiduel. |
Les courants d'harmonique dépendent de l'impédance du réseau alimenté. Cela s'exprime par le courant de court-circuit du réseau. Si le réseau d'alimentation présente un courant de court-circuit plus élevé que celui indiqué dans les caractéristiques techniques du variateur, branchez des inductances de ligne en amont. Les inductances de ligne appropriées figurent au chapitre Accessoires et pièces de rechange.
Le variateur offre une protection contre les courts-circuits selon la norme CEI 60364-4-41:2005/AMD1:-, Clause 411.
Le courant de sortie permanent est surveillé par le variateur. Si le courant de sortie permanent est continuellement dépassé, le variateur régule le courant de sortie vers le bas.
La fréquence MLI de l'étage de puissance est réglée sur une valeur fixe.
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
---|---|---|
Fréquence MLI de l'étage de puissance |
kHz |
8 |
Vous pouvez raccorder les gammes de moteurs BMH et BSH.
Lors de la sélection, tenir compte du type et de la valeur de tension réseau ainsi que de l'inductance du moteur.
D'autres moteurs sont possibles en cas d'utilisation d'un module codeur. Vous trouverez les conditions dans le guide utilisateur du module correspondant.
Pour d'autres moteurs, veuillez-vous adresser à votre interlocuteur Schneider Electric.
L'inductance minimale admise du moteur à raccorder dépend du type de variateur et de la tension nominale du réseau. Voir Données de l'étage de puissance - spécifiques au variateur.
La valeur d'inductance minimale indiquée limite les ondulations du courant de sortie de pointe. Si l'inductance du moteur raccordé est inférieure à l'inductance minimale indiquée, la régulation de courant peut être perturbée et déclencher la surveillance du courant de phase moteur.