Programmation du bloc fonction PWM
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques. Sélectionnez Contrôleur > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PWM dans la liste, puis faites glisser l'élément vers la fenêtre POU. |
2 |
Sélectionnez l'instance du bloc fonction en cliquant sur La boîte de dialogue Aide à la saisie s'affiche. Sélectionnez la variable globale faisant référence au bloc fonction PWM ajouté pendant la configuration, puis confirmez l'opération. ![]()
NOTE : si l'instance du bloc fonction n'est pas visible, vérifiez que la fonction PWM est configurée. |
3 |
Les entrées/sorties sont détaillées dans le bloc fonction. L'interaction entre les entrées et les sorties est détaillée dans la section Informations générales. |