Paramètres de projet - Options compilateur

Présentation

Options compilateur

Version compilateur

Version fixe

Vous pouvez ici définir la version du compilateur qui doit être utilisée au moment de la compilation du projet, par exemple par l'une des commandes intégrées, ou pendant le téléchargement. Dans le cas présent, choisissez la version définitive (Version fixe).

NOTE : Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur pour savoir si le type de données LREAL sera traité comme un type 64 bits ou converti en type REAL.

Paramètres

Autoriser les caractères Unicode pour les identificateurs

Par défaut, cette option est désactivée, car l'utilisation de caractères Unicode dans les noms d'identificateurs n'est pas conforme à la norme IEC. Cependant, elle peut être nécessaire, pour les langues asiatiques par exemple.

Remplacer les constantes

Cette option est activée par défaut. En mode en ligne, les constantes sont indiquées par une icône avant la valeur dans la déclaration ou l'affichage de surveillance. Dans ce cas, les valeurs constantes ne sont pas modifiables. Si l'option est désactivée, il devient possible d'y accéder.

NOTE : Lors de la conception d'une bibliothèque d'interface, laissez l'option Remplacer les constantes activée pour éviter tout changement en ligne.

Activer la journalisation dans les points d'arrêt

Par défaut, cette option est désactivée. Pour les points d'arrêt qui sont définis en tant que points d'exécution, vous pouvez définir un texte de message dans la boîte de dialogue Propriétés de point d’arrêt. Ce texte s'affiche dans la vue Journal de l'équipement lorsque le programme s'arrête sur ce point d'arrêt.

Avertissements de compilateur

Nombre maximal d'avertissements

Définissez ici le nombre maximal d'avertissements de compilateur pouvant figurer dans l'affichage Messages. Consultez la sélection dans la catégorie Compiler Warnings.