Ajouter un objet > Liste de paramètres...

Introduction

La commande Projet > Ajouter un objet > Liste de paramètres.. est disponible si le noeud Application est sélectionné dans l'arborescence Equipements. Exécutez cette commande pour ajouter des noeuds ParameterList au-dessous du noeud Application sélectionné et pour ouvrir l'éditeur ParameterList.

L'éditeur ParameterList affiche dans un même tableau les équipements présentant des paramètres sélectionnés. Vous pouvez régler les valeurs de paramètre affichées. La fonction d'aide à la saisie facilite la sélection des équipements et des paramètres.

Fonctions

L'éditeur ParameterList fournit les fonctions suivantes :

  • Ajout rapide des équipements d'une même catégorie lors de la création d'une liste d'équipements

  • Ajout, modification et suppression d'équipements et de paramètres

  • Utilisation de plusieurs listes de paramètres dans un même projet

  • Fonctions couper/copier/coller et annuler/rétablir les modifications pour les équipements et les paramètres

  • Modification de la position d'un équipement ou d'un paramètre dans la liste

  • Visibilité/modifiabilité des paramètres concernant la configuration des équipements (comparable à l'éditeur d'équipement)

  • Impression de listes de paramètres

  • Modification de valeurs de paramètres en mode en ligne et hors ligne

  • Ecriture éventuelle des valeurs modifiées en mode en ligne en tant que valeurs hors ligne dans le projet

  • Prise en charge de la recherche de texte pour les noms d'équipement et de paramètre

  • Mise à jour des noms d'équipement s'ils ont été modifiés hors de la liste de paramètres

Création d'un noeud ParameterList

Étape

Action

Résultat

1

Sélectionnez un noeud Application dans l'arborescence Equipements et exécutez la commande Projet > Ajouter un objet > Liste de paramètres....

La boîte de dialogue Ajouter Liste de paramètres s'affiche.

2

Entrez le Nom de la liste de paramètres à créer.

3

Dans la liste Types d'équipement, sélectionnez les éléments à inclure dans la liste de paramètres (par exemple Entrées numériques et Sorties).

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Tout sélectionner.

4

Cliquez sur le bouton Ajouter.

La boîte de dialogue Ajouter Liste de paramètres se ferme.

L'éditeur ParameterList s'ouvre et affiche les éléments sélectionnés.

Editeur ParameterList

L'éditeur ParameterList affiche les paramètres sélectionnés sous forme de liste.

Il fournit les boutons suivants pour personnaliser la liste :

Bouton

Description

Ajouter l'équipement

Ajoute une nouvelle ligne en bas du tableau pour que vous ajoutiez un équipement à la liste.

Ajouter le paramètre

Ajoute une nouvelle colonne au tableau pour que vous ajoutiez un paramètre à la liste.

Ajouter des périphériques manquants

Ouvre la boîte de dialogue Ajouter des périphériques manquants. Vous pouvez sélectionner les appareils à ajouter dans la liste Types d'équipement.

Déplacer l'équipement vers le haut

Déplace l'équipement sélectionné d'une ligne vers le haut dans le tableau.

Déplacer l'équipement vers le bas

Déplace l'équipement sélectionné d'une ligne vers le bas dans le tableau.

Déplacer le paramètre vers la gauche

Déplace le paramètre sélectionné d'une colonne vers la gauche dans le tableau.

Déplacer le paramètre vers la droite

Déplace le paramètre sélectionné d'une colonne vers la droite dans le tableau.

Supprimer

Supprime la ligne sélectionnée du tableau.

Pour utiliser la fonction de modification de code intelligente lors de la sélection d'équipements et de parmètres, procédez comme suit :

Étape

Action

Résultat

1

Double-cliquez sur la cellule de titre d'une colonne de paramètre.

Vous pouvez aussi effectuer un clic simple pour activer la cellule, puis entrer des caractères.

2

Appuyez sur les touches Ctrl + Espace.

Une liste de paramètres de l'équipement sélectionné s'affiche.

3

Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez insérer.

4

Appuyez sur la touche Entrée.

Le paramètre sélectionné est inséré dans le tableau.