Le Logic Builder.
à plusieurs onglets est un composant par défaut de l'écran deIl comprend les onglets suivants :
EcoStruxure Machine Expert.
: Contient les contrôleurs de , et qui peuvent être insérés dans votre projetEcoStruxure Machine Expert. Permet également d'insérer des équipements en utilisant un modèle.
: Contient les , les et les équipements de type , , et qui peuvent être insérés dans votre projetEcoStruxure Machine Expert.
: Contient les équipements et qui peuvent être insérés dans votre projetEcoStruxure Machine Expert.
: Contient les équipements tiers qui peuvent être insérés dans votre projetLe contenu de chaque onglet varie en fonction du projet. Si les contrôleurs intégrés dans le projet EcoStruxure Machine Expert ne prennent pas en charge CANopen, par exemple, alors les équipements CANopen ne sont pas répertoriés dans les catalogues.
Vous pouvez étendre cet affichage en sélectionnant
via le menu .
Les boutons et
contenus dans la barre d'outils vous permettent d'afficher ou de masquer les vues de catalogue.
Vous pouvez ajouter les éléments depuis les catalogues par glisser-déposer, comme indiqué dans le chapitre Ajout d'équipements par glisser-déposer.
Chaque onglet de la vue de catalogue contient une boîte de recherche. Lorsque vous saisissez une chaîne dans le champ de recherche, l’analyse est effectuée parmi les sous-listes de l'onglet. Dans les sous-listes ouvertes, les entrées identifiées sont marquées en jaune. Tout autre élément de la liste qui ne correspond pas à la chaîne recherchée est masqué. Le nombre d'éléments trouvés dans les sous-listes fermées s'affiche en caractères gras dans la barre de titre de chaque sous-liste.
Par défaut, la recherche est exécutée sur les noms des éléments contenus dans les listes. Toutefois, EcoStruxure Machine Expert prend également en charge les mécanismes d'étiquetage. Cette fonction vous permet d'assigner les chaînes de recherche de votre choix à n'importe quel élément inclus dans la vue .
Chaque onglet de la vue de catalogue contient une liste de
. Pour fournir un accès rapide, vous pouvez ajouter les éléments fréquemment utilisés à cette liste de via une opération de glisser-déposer.L'onglet Ajout d'équipements à partir d'un modèle.
contient l'option dans sa partie inférieure. Activez cette option pour afficher les modèles d'équipements de terrain disponibles dans les listes de l'onglet . Ajoutez-les à l' tel que décrite au chapitre