Sélectionnez Type de surveillance = Événement pour configurer une alarme Événement dans un Groupe d'alarmes. Contrairement aux autres types de surveillance qui déclenchent l'alarme en fonction d'une condition, l'alarme Événement est déclenchée par un appel de bloc de fonction depuis le code d'application.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Créez un |
2 |
Définissez une alarme avec Type de surveillance = Événement dans le groupe d'alarmes. |
3 |
Dans la colonne Classe, sélectionnez une classe d'alarme avec la méthode d'acquittement ACK ou créez une nouvelle classe d'alarme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration d'une classe d'alarme. |