Connexions électriques pour Lexium 62 Power Supply

Présentation

Connecteur

Description

Section du raccordement [mm2] / [AWG]

Couple de serrage [Nm] / [lbf in]

CN1

Bus Bar Module

2,5 / 22,14

CN2/CN3

Module de communication Sercos

CN4

Sortie relais Prêt

0,2...1,5 / 24...16(1)

CN5

24 V CC

0,5…16 / 20...6(1)

CN6

Connexion secteur

0,75…16 / 18...6(1)

CN7

Sortie bus CC

0,2…6 / 24...10(1)

Terre de protection

10 / 6

3,5 / 30,98

(1) Calibre requis pour la conformité UL. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conditions pour la conformité UL.

Câblage du bornier à ressort débrochable

Les informations du tableau suivant s'appliquent au câblage de la connexion CN4 sur le bornier à ressort débrochable.

Sections de raccordement pour la sortie relais Prêt CN4 du bornier à ressort débrochable

Fil rigide

Fil flexible

Câble flexible avec manchon à l'extrémité mais sans gaine plastique

Câble flexible avec manchon à l'extrémité et gaine plastique

mm2

0,2...1,5

0,2...1,5

0,25...1,5

0,25...0,75

AWG

24...16

24...16

23...16

23...16

Les informations du tableau suivant s'appliquent au câblage de la connexion CN5, CN6 and CN7 sur le bornier à ressort débrochable.

Sections de raccordement à la connexion secteur CN5, CN6 and CN7 du bornier à ressort débrochable.

Fil rigide

Fil flexible

Câble flexible avec manchon à l'extrémité(1), sans gaine plastique

Câble flexible avec manchon à l'extrémité(1), avec gaine plastique

mm2

0,75...16

0,75...16

0,75...16

0,75...10

AWG

18...6

18...6

18...6

18...8

(1) Utilisez les pinces à sertir CRIMPFOX 10 S (pour les sections de fil de 0,75 à 10 mm², AWG 18 à 8) et CRIMPFOX 16 S (pour les sections de fil de 10 à 16 mm², AWG 8 à 6) de Phoenix Contact.

CN1 - Bus Bar Module

La tension du bus CC et la tension de contrôle 24 VCC sont distribuées et le conducteur de protection est connecté via le Bus Bar Module.

Broche

Désignation

Description

1

Terre de protection

2

DC-

Tension - du bus CC

3

DC+

Tension + du bus CC

4

24 V

Tension d’alimentation +

5

0 V

Tension d’alimentation -

CN2/CN3 - Sercos

La connexion Sercos est utilisée pour la communication entre le contrôleur et le Lexium 62 Power Supply.

Broche

Désignation

Description

1.1

Eth0_Tx+

Signal de transmission positif

1.2

Eth0_Tx-

Signal de transmission négatif

1.3

Eth0_Rx+

Signal de réception positif

1.4

N.C.

Réservé

1.5

N.C.

Réservé

1.6

Eth0_Rx-

Signal de réception négatif

1.7

N.C.

Réservé

1.8

N.C.

Réservé

2.1

Eth1_Tx+

Signal de transmission positif

2.2

Eth1_Tx-

Signal de transmission négatif

2.3

Eth1_Rx+

Signal de réception positif

2.4

N.C.

Réservé

2.5

N.C.

Réservé

2.6

Eth1_Rx-

Signal de réception négatif

2.7

N.C.

Réservé

2.8

N.C.

Réservé

CN4 - Sortie relais Prêt

Suite à l'initialisation du Lexium 62 Power Supply, la sortie Prêt est activée.

Broche

Désignation

Description

Remarque

1

RDY1

Indique que l'alimentation est opérationnelle.

Contact sans potentiel

2

RDY2

CN5 - 24 V

L'entrée 24 V alimente les ensembles logiques internes ainsi que les freins de maintien du groupe de l'axe, connectés aux modules d'axe.

Broche

Désignation

Description

1

0 V

Tension d'alimentation interne

2

24 V

La longueur de fil enveloppée d'isolant du connecteur d'entrée 24 V est de 18 mm (0,71 po.).

CN6 - Connexion secteur

Le module d'alimentation électrique reçoit la tension de la connexion au secteur électrique.

Broche

Désignation

Description

1

Terre de protection

2

L3

Conducteur externe L3

3

L2/N

Conducteur externe L2/N

4

L1

Conducteur externe L1

La longueur de fil enveloppée d'isolant de l'entrée d'alimentation CA est de 18 mm (0,71 po.).

CN7 - Sortie de bus CC

La sortie de bus CC peut être utilisée pour un module de résistance de freinage externe ou un module de récupération.

Broche

Désignation

Description

1

DC+

Tension + du bus CC

2

N.C.

Réservé

3

DC-

Tension - du bus CC

La longueur de fil enveloppée d'isolant du connecteur de bus CC est de 15 mm (0,59 po.).