Si vous utilisez le Lexium 62 Drive System conformément aux normes UL ou CSA, vous devez ajouter les conditions suivantes aux exigences d'installation exposées dans le présent document :
Installez le Lexium 62 Drive System (équipement de type ouvert) à une température ambiante maximale de 40 °C / 55°C avec réduction de charge.
Ne connectez le Lexium 62 Drive System qu'à une source wye reliée à la terre (maximum 480Y/277V).
N'installez le Lexium 62 Drive System que dans un environnement de degré de pollution 2.
Conformément aux réglementations UL 61800-5-1, une mesure directe de surchauffe moteur est nécessaire. Par conséquent, raccordez le capteur de température du moteur à la connexion CN8 ou CN10, en fonction de la référence du variateur : Single Drive avec connexion sur CN8 ou Double Drive avec connexions sur CN8 et CN10, à raison d'un capteur seulement sur chaque connecteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Raccordement électrique - Servo-variateurs Lexium 62.
Pour protéger le Lexium 62 Power Supply, utilisez un fusible de classe J selon UL 248 d'un calibre maximum de 50 A / 600 VCA adapté à un circuit capable de délivrer jusqu'à 50 kA eff symétrique/480 VCA lorsqu'il est protégé par des fusibles de classe J calibrés à 125 % maximum du courant d'entrée nominal du convertisseur CA/CC.
Utilisez une alimentation 24 VCC nominale (crête maximum 42,4 V crête) pour les circuits de commande.
La protection contre les courts-circuits des dispositifs statiques ne protège pas le circuit de dérivation. La protection des circuits de dérivation doit être fournie conformément aux réglementations internationales et locales en électricité.
Vous pouvez raccorder le Lexium 62 Drive System uniquement à un réseau d'alimentation secteur qui n'excède pas la valeur non opérationnelle de courant nominal de court-circuit (SCCR) du tableau ci-dessous ou appliquez les mesures appropriées définies dans UL 508 A SB4 au circuit d'alimentation de l'armoire de commande pour limiter le courant de court-circuit à une valeur inférieure au plus petit SCCR des appareils que vous utilisez.
DANGER | |
---|---|
Lexium 62 Drive System |
Références |
SCCR, avec inductance de ligne |
SCCR, sans inductance de ligne |
---|---|---|---|
Lexium 62 Power Supply |
LXM62P |
50 kA |
5 kA |
Lexium 62 Servo Drive |
LXM62D |
50 kA |
5 kA |
Lexium 62 DC Link Support Module |
LXM62LS |
50 kA |
5 kA |
Selon CSA 22.2 No. 14, le SCCR maximum admissible est de 5 kA seulement.
Pour le câblage du Lexium 62 Power Supply et du Lexium 62 Servo Drive (pour LXM62DD et LXM62DU), utilisez au minimum des conducteurs en cuivre 60 °C (140 °F).
Pour le câblage du Lexium 62 Servo Drive LXM62DC, utilisez au minimum des conducteurs en cuivre 75 °C (167 °F).
Choisissez la section de câble en fonction de la charge du système et de la protection contre la surcharge qui est sélectionnée dans votre application.
Les tableaux suivant indique les sections applicables pour les borniers :
Pour Lexium 62 Power Supply
Branchement |
Couple [Nm] / [lbf po.] |
Section de la connexion [mm²] / [AWG](1) |
---|---|---|
CN1 |
2,5 / 22 |
Sans objet |
CN5 |
Sans objet |
0,5...16 / 20...6 |
CN6 |
Sans objet |
0,75...16 / 18...6 |
CN7 |
Sans objet |
0,2...6 / 24...10 |
CN4 |
Sans objet |
0,5...1,5 / 20...16 |
(1) Pour protéger le Lexium 62 Power Supply, utilisez un fusible de classe J conformément à la norme UL 248, avec un calibre maximum de 50 A / 600 VCA. |
Pour Lexium 62 Servo Drive
Branchement |
Références de variateur |
Couple [Nm] / [lbf in] |
Section de la connexion [mm²] / [AWG] |
---|---|---|---|
CN1 |
- |
2,5 / 22 |
Sans objet |
CN8 / CN10 |
LXM62DD LXM62DU |
Sans objet |
0,2...6 / 24...10 |
CN8_1 |
LXM62DC |
Sans objet |
0,2...1,5 / 24...16 |
CN8_2 |
Sans objet |
4...6 / 12...10 |
|
CN5 |
- |
Sans objet |
0,2...1,5 / 24...16 |
CN4 |
Sans objet |
0,2...1,5 / 24...16 |
|
CN6 |
Sans objet |
0,2...1,5 / 24...16 |
Vérifiez que les vis du bus de câblage (CN1) ont été serrées avec un couple de 2,5 Nm (22 lbf po.).
Utilisez uniquement des câbles moteur approuvés par Schneider Electric et conformes aux exigences NFPA 79.
Avant d'utiliser le câblage avec la Lexium 62 DC Link Terminal, consultez la section Sélection des câbles pour les raccordements avec borne de liaison CC Lexium 62.