Avant d'essayer de remplacer des composants spécifiques, lisez attentivement la section Conditions requises pour le remplacement de composants et de câbles pour prendre connaissance d'informations importantes liées à la sécurité.
DANGER | |
---|---|
DANGER | |
---|---|
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Déconnectez tous les câbles de raccordement sur l'appareil à remplacer. |
2 |
Desserrez les raccords vissés sur le bus de câblage (CN1) du composant à remplacer. |
3 |
Le cas échéant, desserrez les raccords vissés de l'appareil contigu du côté droit. |
4 |
Poussez les deux glissières (CN1) vers la droite. |
5 |
Dévissez les raccords de montage en haut et en bas de la paroi arrière de l'appareil (dissipateur thermique). Important : respectez les consignes de sécurité indiquées après ce tableau. |
6 |
S'il existe une Lexium 62 DC Link Terminal, desserrez les raccords vissés du composant. |
7 |
Retirez le Composant Lexium 62 et remplacez-le. |
8 |
Installez le nouveau Composant Lexium 62 et serrez les raccords vissés en haut et en bas. |
9 |
Vérifiez que le capot de bornes est fixé au bus de câblage (CN1) à la fin d'une rangée. Important : respectez les consignes de sécurité indiquées après ce tableau. |
10 |
Le cas échéant, raccordez la Lexium 62 DC Link Terminal au Composant Lexium 62. Vous trouverez la procédure détaillée et des informations importantes de sécurité dans la section Comment assembler la borne de liaison CC Lexium 62. |
11 |
Raccordez le Composant Lexium 62 conformément au schéma de connexion de la machine. Important : respectez les consignes de sécurité indiquées après ce tableau. |
12 |
Après avoir remplacé un Composant Lexium 62, procédez comme pour une première mise en service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mise en service. |
DANGER | |
---|---|
DANGER | |
---|---|
DANGER | |
---|---|
ATTENTION | |
---|---|