Le connecteur RJ45 est raccordé au connecteur CN7/CN9 du variateur. Son brochage est identique à celui du raccordement CN7/CN9 du variateur.
Le connecteur femelle D-Sub 9 broches est raccordé au connecteur mâle D-Sub 9 broches du câble codeur (câblé par l'utilisateur).
Broche |
Désignation |
Description |
Plage |
---|---|---|---|
1 |
SIN |
Signal sinus positif |
1 Vpp ±0,1 V |
2 |
Ref_Sin |
Signal sinus négatif |
Décalage 2,5 ±0,3 V |
3 |
COS |
Signal cosinus positif |
1 Vpp ±0,1 V |
4 |
Ref_Cos |
Signal cosinus négatif |
Décalage 2,5 ±0,3 V |
5 |
RS485+ |
Signal RS-485 positif |
– |
6 |
P5V |
Tension d'alimentation codeur 5 V |
5 V ±1 % / Iout_max=250 mA |
7 |
P10V |
Tension d'alimentation codeur 10 V |
10 V ±5 % / Iout_max=125 mA |
8 |
RS485- |
Signal RS-485 négatif |
– |
9 |
GND |
Retour codeur |
0 V |
Vue côté broches
Vue côté soudures
Broche |
Désignation |
Description |
Plage |
---|---|---|---|
1 |
SIN |
Signal sinus positif |
1 Vpp ±0,1 V |
2 |
Ref_Sin |
Signal sinus négatif |
Décalage 2,5 ±0,3 V |
3 |
COS |
Signal cosinus positif |
1 Vpp ±0,1 V |
4 |
Ref_Cos |
Signal cosinus négatif |
Décalage 2,5 ±0,3 V |
5 |
N.C. |
Réservé |
– |
6 |
P5V |
Tension d'alimentation codeur 5 V |
5 V ±1 % / Iout_max=250 mA |
7 |
P10V |
Tension d'alimentation codeur 10 V |
10 V ±5 % / Iout_max=125 mA |
8 |
N.C. |
Réservé |
– |
9 |
GND |
Retour codeur |
0 V |