GetSerialConf : obtenir la configuration de la ligne série

Description de la fonction

GetSerialConf renvoie les paramètres de configuration d'un port de communication de ligne série spécifique.

Représentation graphique

Description des paramètres

Entrée

Type

Commentaire

Link

LinkNumber (voir EcoStruxure Machine Expert - Fonctions de lecture/écriture Modbus et ASCII - Guide de la bibliothèque PLCCommunication)

Link est le numéro du port de communication.

PointerToSerialConf

PointerToSerialConf

PointerToSerialConf est l'adresse de la structure de configuration (variable de type SERIAL_CONF) dans laquelle les paramètres de configuration sont stockés. La définition du pointeur associé nécessite l'utilisation de la fonction standard ADR. (Voir l'exemple ci-dessous.)

Sortie

Type

Commentaire

GetSerialConf

WORD

Cette fonction renvoie :

  • 0 : les paramètres de configuration sont renvoyés.

  • 255 : les paramètres de configuration ne sont pas renvoyés car :

    • la fonction n'a pas abouti ;

    • la fonction est en cours d'exécution.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple SetSerialConf.