Code couleur du Système TM5

Présentation

La figure suivante indique les couleurs des composants du TM5 :

G-SE-0000692.4.gif-high.gif

 

1   Contrôleur

2   Interface de bus de terrain

3   Tranches

4   E/S compactes

Attribution de couleurs au contrôleur

Tous les contrôleurs et leurs borniers débrochables sont blancs.

Attribution de couleurs à l'interface du bus de terrain

Deux couleurs sont utilisées pour les quatre composants d'une interface de bus de terrain :

oBlanc pour :

ol'embase de bus de l'interface du bus de terrain et

ole module de l'interface du bus de terrain.

oGris pour :

ole module de distribution d'alimentation (IPDM) et

ole bornier associé.

Attribution de couleurs aux tranches

Pour les modules autres que les E/S compactes, un module TM5 assemblé (désigné comme une tranche) se compose d'une embase de bus, d'un module électronique et d'un bornier. Chaque tranche du Système TM5 est associée à une couleur pour en faciliter l'identification.

Des couleurs différentes sont utilisées pour les modules :

oBlanc

oGris

oNoir

La couleur d'une tranche est définie par une combinaison de :

ola tension d'entrée ou de sortie ;

ola fonctionnalité.

Le tableau suivant indique les couleurs des trois types de tranches :

Entrée

Fonctionnalité

Blanc

Gris

Noir

24 VCC

E/S

X

Distribution d'alimentation

X

Emission du bus TM5

X

Réception du bus TM5

X

100 à 240 VCA

E/S

X

24 VCC/230 VCA

Relais

X

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE EN RAISON DE COMPOSANTS INCOMPATIBLES

oN'associez pas au sein d'un même module d'extension des composants de couleurs différentes.

oVérifiez systématiquement la compatibilité des composants et modules de la tranche avant de les installer, à l'aide du tableau des associations fourni dans ce manuel.

oVérifiez que des borniers appropriés (minimum, couleurs correspondantes et nombre de bornes correct) sont installés sur les modules électroniques appropriés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : vérifiez la compatibilité des composants à l'aide du tableau d'associations avant l'installation.

Attribution de couleurs aux E/S compactes

Les E/S compactes et leurs borniers débrochables sont blancs.