L'interface de bus de terrain TM5 est le premier élément de l'îlot d'E/S distribuées TM5.
La figure suivante montre l'emplacement de l'interface du bus de terrain TM5 dans un îlot d'E/S distribuées :
Présentation de l'interface de bus de terrain
L'interface de bus de terrain TM5 avec distribution d'alimentation incorporée se compose de quatre sections différentes qui peuvent être commandées ensemble, sous forme de kit, ou séparément, comme indiqué ci-après.
Elément |
Description |
---|---|
1 |
Embase de bus de l'interface de bus de terrain |
2 |
Module d'interface de bus de terrain |
3 |
Module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) |
4 |
Description de l'embase de bus de l'interface de bus de terrain
La figure suivante montre les différents éléments de l'embase de bus de l'interface de bus de terrain :
1 Levier de verrouillage
2 Mécanisme de verrouillage du rail DIN
3 Contact du rail DIN
4 Guides d'assemblage du module IPDM
5 Axe de rotation du bornier
6 Contacts d'alimentation du bus TM5
7 Contacts des données du bus TM5
8 Contacts du segment d'alimentation des E/S 24 VCC
9 Guides de verrouillage
10 Emplacement du module d'interface du bus de terrain
Le tableau suivant indique les références disponibles :
Référence |
Description de l'embase de bus de l'interface de bus de terrain |
Couleur |
---|---|---|
TM5ACBN1 |
Embase de bus de l'interface de bus de terrain et module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) |
Blanc |
Description du module de l'interface du bus de terrain
La figure suivante montre le panneau avant du module de l'interface du bus de terrain :
1 Clip de verrouillage
2 Vue avant
3 Connecteur du bus de terrain
Le tableau suivant indique les références disponibles.
Référence |
Description du module de l'interface du bus de terrain |
Couleur |
---|---|---|
TM5NCO1 |
Module d'interface CANopen |
Blanc |
TM5NS31 |
Module d'interface Sercos |
Blanc |
TM5NEIP1 |
Interface EtherNet/IP |
Blanc |
NOTE : Les compatibilités des bus de terrain sont décrites dans le document Compatibilité et migration de EcoStruxure Machine Expert - Guide de l'utilisateur.
Module de distribution d'alimentation (IPDM)
Le tableau suivant indique les références disponibles :
Référence |
Couleur |
|
---|---|---|
TM5SPS3 |
Alimentation 24 VCC de l'interface du bus de terrain |
Gris |
La distribution de l'alimentation par le IPDM est assurée par deux circuits électriques dédiés :
Désignation : |
Description : |
---|---|
Alimentation principale 24 VCC |
L'alimentation 24 VCC qui dessert l'électronique du module d'interface du bus de terrain et génère un courant indépendant pour le bus d'alimentation TM5 qui dessert les modules d'extension. |
Segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
L'alimentation 24 VCC qui dessert : oles modules d'extension, oles capteurs et actionneurs connectés aux modules d'extension, oles équipements externes connectés aux modules de distribution communs (CDM). |
Le tableau suivant indique les références disponibles :
Référence |
Couleur |
|
---|---|---|
TM5ACTB12PS |
Bornier 24 VCC, à 12 broches pour le module PDM, le module IPDM et le module électronique récepteur |
Gris |
La figure suivante montre le brochage du bornier du module IPDM :
(1) Alimentation principale 24 VCC
(2) Segment d'alimentation des E/S 24 VCC