Borniers Système TM5

Présentation

Les principales caractéristiques des borniers sont les suivantes :

oCâblage sans outil avec technologie de fixation par pince-ressort

oLibération du câble par simple actionnement d'un bouton

oPossibilité d'étiqueter chaque borne

oEtiquetage en texte normal également possible

oAccès de test pour sondes standard

oPossibilité de codage personnalisé

La figure ci-dessous montre les borniers Système TM5 :

G-SE-0002750.4.gif-high.gif

 

 

Numéro

Référence

Description

Couleur

1

TM5ACTB06

Bornier 6 broches conçu pour les modules d'E/S 24 VCC et les modules émetteurs TM5SBET1.

Blanc

2

TM5ACTB12

Bornier 12 broches conçu pour les modules d'E/S 24 VCC, les modules de distribution communs (CDM) et les modules émetteurs.

Blanc

3

TM5ACTB12PS

Bornier 12 broches conçu pour les modules de distribution d'alimentation 24 VCC (PDM), le module de distribution d'alimentation d'interface 24 VCC (IPDM) et le module récepteur.

Gris

4

TM5ACTB32

Bornier 12 broches conçu pour les modules CA et à relais d'E/S.

Noir

5

TM5ACTB16

Bornier 16 broches conçu pour les modules d'E/S 24 VCC, les modules de distribution communs (CDM) et les modules émetteurs.

Blanc

Une tranche doit être composée d'une seule couleur. Par exemple, une embase de bus grise ne doit être assemblée qu'à un module électronique gris et un bornier gris. Mais la couleur à elle seule ne suffit pas à assurer la compatibilité ; vérifiez toujours que les fonctionnalités des composants de la tranche correspondent aussi.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE EN RAISON DE COMPOSANTS INCOMPATIBLES

oN'associez pas au sein d'un même module d'extension des composants de couleurs différentes.

oVérifiez systématiquement la compatibilité des composants et modules de la tranche avant de les installer, à l'aide du tableau des associations fourni dans ce manuel.

oVérifiez que des borniers appropriés (minimum, couleurs correspondantes et nombre de bornes correct) sont installés sur les modules électroniques appropriés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Caractéristiques générales

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant indique les données techniques des borniers Système TM5. Reportez-vous également à la section Caractéristiques environnementales :

Caractéristiques générales

Type de borne

Borne à fixation par pince-ressort

Résistance de contact

≤ 5 mΩ

Tension maximale1

300 V

Courant1

10 A maximum par connecteur

Poids

TM5ACTB06

16 g

TM5ACTB12

TM5ACTB12PS

TM5ACTB16

TM5ACTB32

20 g

Section des connexions :

Câble monobrin rigide

0,08 à 2,5 mm² (AWG 28 à 14) ou 0,08 à 1,5 mm² (AWG 28 à 16)3

Câble monobrin fin

0,25 à 2,5 mm² (AWG 24 à 14) ou 0,25 à 1,5 mm² (AWG 24 à 16)3

Avec embout

0,25 à 1,5 mm² (AWG 24 à 16) ou 0,25 à 0,75 mm² (AWG 24 à 20)3

Avec embout double fil2

2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 2 x 24 à 2 x 18)

Fil

Respectez les règles de câblage.

Remarque :

1 La tension et le courant connectés dépendent des modules électroniques d'E/S associés.

2 Non applicable au TM5ACTB16.

3 Uniquement pour le TM5ACTB16.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE EN RAISON DE CÂBLAGE NON SERRÉ

N'insérez pas plus d'un fil par connecteur du bornier à ressort, sauf si vous utilisez un embout double (férule).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Nombre maximum de cycles d'insertion/de retrait

Les embases de bus du Système TM5 sont conçues pour résister à 50 insertions/retraits de module électronique au maximum.

NOTE : si des modules électroniques sont insérés ou retirés d'une embase de bus plus de 50 fois, les contacts entre le module électronique et l'embase de bus peuvent être endommagés. Vérifiez l'historique de vos modules électroniques avant toute opération.