Description des blocs d'E/S de l'interface du bus de terrain

Description des blocs d'E/S de l'interface du bus de terrain

Le bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain TM7 est le premier élément d'un module d'E/S distribuées TM7 et permet la connexion distribuée des capteurs et des actuateurs par l'intermédiaire d'un bus de terrain.

Parallèlement à la fonction d'interface de bus de terrain, les blocs d'E/S d'interface de bus de terrain TM7 offrent :

oune alimentation intégrée.

odes connexions numériques, qui peuvent être configurées comme des entrées ou des sorties.

Chaque modèle de bloc d'E/S d'interface du bus de terrain se distingue par les connecteurs du bus de terrain, le nombre d'E/S et sa taille (1 ou 2) globale.

Le tableau suivant décrit les références de bloc d'E/S d'interface du bus de terrain disponibles pour le Système TM7 :

Référence

Connexion de bus de terrain

Voies numériques

Référence

Type

IN

OUT

Nombre

Type

Connecteur

TM7NCOM08B

CANopen

Oui

Non1

8

Entrée ou sortie configurable

M8, 3 broches

Modicon TM7 - Blocs d'E/S CANopen - Guide de référence du matériel

TM7NCOM16A

Oui

Oui

16

M12, 5 broches

TM7NCOM16B

Oui

Oui

16

M8, 3 broches

1 Pour connecter un bloc d'E/S d'interface CANopen TM7NCOM08B dans un réseau CANopen, utilisez l'un des accessoires suivants :

oTM7ACYC

oTM7ACYCJ

Si le bloc d'E/S d'interface CANopen se trouve à la fin de la ligne, connectez une résistance de terminaison du bus M12 CAN TM7ACTLA :

oà l'accessoire TM7ACYC• pour un TM7NCOM08B.

oau connecteur OUT du bus de terrain pour un TM7NCOM16A ou TM7NCOM16B.

Principales caractéristiques des blocs d'E/S de l'interface du bus de terrain

La figure suivante fournit les principales caractéristiques des blocs d'E/S de l'interface du bus de terrain :

Taille 1 : TM7NCOM08B

Taille 2 : TM7NCOM16•

G-SE-0007338.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0007379.1.gif-high.gif

 

 

(A)   Connecteur IN du bus de terrain

(B) & (B2)   Connecteur OUT bus TM7

(B1)   Connecteur OUT du bus de terrain

(C)   Connecteur IN alimentation 24 VCC

(D)   Connecteur OUT alimentation 24 VCC

(1)   Connecteurs d'entrée/de sortie

(2)   Voyants d'état

(3)   Commutateurs rotatifs des paramètres de bus de terrain

Distribution d'alimentation 24 VCC

La distribution de l'alimentation par le bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain comporte deux circuits dédiés :

Désignation

Description

Alimentation principale 24 VCC

L'alimentation 24 VCC qui dessert l'électronique du bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain et génère un courant indépendant pour le bus d'alimentation TM7 qui dessert les blocs d'E/S TM7.

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC

L'alimentation 24 VCC qui dessert :

ol'électronique du bloc d'E/S,

oles capteurs et actuateurs connectés au bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain,

oles blocs d'extension,

oles capteurs et actionneurs connectés aux blocs d'extension.

La figure suivante illustre le brochage des connecteurs IN (C) et OUT (D) d'alimentation des blocs d'E/S de l'interface du bus de terrain :

Connecteur (C)

Broche

Désignation

G-SE-0007884.1.gif

 

 

1

Alimentation principale 24 VCC

2

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC

3

0 VCC

4

0 VCC

Connecteur (D)

Broche

Désignation

G-SE-0007883.1.gif

 

 

1

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC

2

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC

3

0 VCC

4

0 VCC

Connexions E/S numériques

Le tableau suivant décrit brièvement les E/S numériques intégrées dans les blocs d'E/S de l'interface du bus de terrain :

E/S configurables

Description

Entrée

24 VCC à logique positive / type d'entrée 1

Sortie

24 VCC à logique positive / transistor / 0 ,5 A