Accessoires du système TM7

Présentation

Les accessoires TM7 sont les suivants :

outilisables avec tous les blocs d'extension :

obouchons d'étanchéité M8 et M12,

osupport pour l'étiquette de bloc,

obus d'extension, distribution d'alimentation et câble du capteur,

oclé de serrage.

outilisables avec des blocs d'entrées de température analogiques uniquement :

oprise thermocouple M12.

outilisables avec le bloc d'extension le plus petit :

oplaque de montage sur rail DIN.

outilisables avec des blocs d'E/S d'interface du bus de terrain uniquement :

oconnecteur Y du bus CAN,

ocâble Y CAN,

ocâbles du bus CAN,

orésistance de terminaison du bus CAN.

Plaque de montage du rail DIN

L'accessoire suivant est utilisé pour installer des blocs sur un rail DIN de 35 mm :

Référence

Description

Description

TM7ACMP

Plaque de montage sur rail DIN

G-SE-0007244.1.jpg

 

 

NOTE : seuls les petits blocs (taille 1) peuvent être installés sur le rail DIN avec la plaque de montage TM7ACMP.

Support de l'étiquette de bloc

Le support des étiquettes de bloc permet d'étiqueter les blocs :

G-SE-0007243.2.gif-high.gif

 

 

Résistance de terminaison du bus CAN M12

 

La résistance de terminaison du bus CAN M12 est connecté au dernier bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain du réseau CANopen. Il est connecté :

oà l'accessoire TM7ACYC• pour un TM7NCOM08B,

oau connecteur OUT du bus de terrain pour un TM7NCOM16A ou TM7NCOM16B.

Référence

Description

TM7ACTLA

Résistance de terminaison du bus CAN M12

G-SE-0007246.1.jpg

 

 

Prise thermocouple M12

La prise thermocouple M12 est utilisée pour compenser la température aux points de mesure :

Référence

Description

TM7ACTHA

Prise thermocouple M12

G-SE-0007209.1.gif

 

 

Bouchon d'étanchéité M8 et M12

Le tableau suivant présente les références des bouchons d'étanchéité des connecteurs M8 et M12 inutilisés :

Référence

Description

TM7ACCB

Bouchon d’étanchéité M8

G-SE-0007249.1.gif

 

 

TM7ACCA

Bouchon d'étanchéité M12

Câble Y du bus CAN

Le câble Y du bus CAN est utilisé pour connecter le TM7NCOM08B dans un réseau CANopen :

Référence

Description

TM7ACYCJ

Câble Y du bus CAN

G-SE-0007247.1.jpg

 

 

Connecteur Y du bus CAN

Le connecteur Y du bus CAN est utilisé pour connecter le TM7NCOM08B dans un réseau CANopen :

Référence

Description

TM7ACYC

Connecteur Y de bus CAN

G-SE-0007248.1.jpg

 

 

Câbles TM7

Les connexions du Système TM7 sont conçues comme des prises circulaires. Les types de câbles préassemblés suivants sont nécessaires pour connecter et générer le Système TM7 :

oCâbles de bus d'extension

oCâbles CANopen

oCâbles d'alimentation

oCâbles de capteur

Clé de serrage

Deux clés de serrage (M8 et M12) sont disponibles comme accessoires pour vous aider à monter et à serrer les câbles TM7.

Chaque clé de serrage comporte une poignée de type tournevis et une tige filetée hexagonale de 4 mm. Le couple de la tige filetée est préréglé et ne peut pas être ajusté. La partie montée sur la tige filetée est dimensionnée pour une prise M8 ou M12 :

Référence

Description

TM7ACTW

Clé de serrage avec couple préréglé de 0,2 Nm pour une prise de taille M8

G-SE-0007829.1.jpg

 

 

Clé de serrage avec couple préréglé de 0,4 Nm pour une prise de taille M12

G-SE-0007829.1_1.jpg