Le mode
est utilisé pour la surveillance d'axe ou l'étiquetage lorsque la position entrante de chaque pièce doit être connue.En mode
, le module se comporte comme un compteur croissant/décroissant.Lorsque le comptage est activé, le compteur fonctionne comme suit :
Sens d'incrémentation : |
le compteur est incrémenté. |
Sens de décrémentation : |
le compteur décrémente. |
Le compteur est activé par un front de présélection qui charge la valeur de présélection.
La valeur actuelle du compteur est stockée dans le registre de capture à l'aide de la fonction Capture.
Lorsqu'il atteint ses limites de comptage, l'action du compteur dépend de la configuration de la Gestion des limites.
Ce tableau répertorie les huit types de modes d'entrée disponibles :
Mode d'entrée |
Commentaire |
---|---|
A = Compte, B = Décompte |
Mode par défaut Le compteur incrémente sur A et décrémente sur B. |
A=Impulsion, B=Direction |
En cas de front montant sur A et si B a pour valeur TRUE, le compteur décrémente. En cas de front montant sur A et si B a pour valeur FALSE, le compteur incrémente. |
Quadrature normale X1 |
Un codeur physique fournit toujours 2 signaux déviés de 90° qui permettent au compteur de compter les impulsions et de détecter la direction :
|
Quadrature normale X2 |
|
Quadrature normale X4 |
|
Quadrature arrière X1 |
|
Quadrature arrière X2 |
|
Quadrature arrière X4 |
La figure illustre le mode
:
Phase |
Action |
---|---|
1 |
Sur le front montant de la condition Preset, la valeur du compteur est définie sur la valeur prédéfinie et le compteur est activé. |
2 |
Lorsque la condition Enable a pour valeur 1, chaque impulsion sur A incrémente la valeur du compteur. |
3 |
Sur le front montant de la condition Preset, la valeur de comptage est définie sur la valeur de présélection. |
4 |
Lorsque la condition Enable a pour valeur 1, chaque impulsion sur B décrémente la valeur du compteur. |
5 |
Lorsque la condition Enable a pour valeur 0, les impulsions sur A ou B sont ignorées. |
6 |
Sur le front montant de la condition Preset, la valeur de comptage est définie sur la valeur de présélection. |
7 |
Lorsque la condition Enable a pour valeur 1, les impulsions sur B décrémentent la valeur du compteur. |