Cette section décrit les caractéristiques physiques des modules Sécurité TM3.
Module Sécurité TM3 avec bornier à vis ou à ressort débrochable
Cette figure montre les principaux éléments d'un module Sécurité TM3 avant un bornier à vis ou à ressort débrochable :
Ce tableau décrit les principaux éléments des modules Sécurité TM3 :
Libellé |
Eléments |
|
---|---|---|
1 |
Système de fixation au module précédent. |
|
2 |
Voyants d'état |
|
3 |
Connecteur d'extension pour le Bus TM3 (un de chaque côté). |
|
4 |
Bornier à vis débrochable pour l'alimentation et les entrées, avec un pas de 3,81 mm (0,15 in). |
|
5 |
Bornier à vis débrochable pour les sorties relais (pas de 5,08 mm (0,20 in)). |
|
6 |
Système de verrouillage encliquetable pour rail DIN 35 mm (1,38 in.) |
|
7 |
Bornier à ressort débrochable pour l'alimentation et les entrées (pas de 3,81 mm (0,15 in)). |
|
8 |
Bornier à ressort débrochable pour les sorties relais (pas de 5,08 mm (0,20 in)). |
Le tableau suivant présente les symboles imprimés sur le produit :
Symbole |
Référence |
Titre |
---|---|---|
|
CEI 60417-5032 |
Courant alternatif (ca) |
|
CEI 60417-5031 |
Courant continu (cc) |
|
ISO 7000-0434A |
Attention |