Description générale

Présentation

Les modules d'E/S compacts TM5 sont des modules d'extension d'E/S pour votre système TM5. Les modules d'E/S compacts sont constitués d'un groupe de cinq modules d'E/S électroniques TM5 regroupés sous une même référence. Les modules électroniques individuels sont indiqués par une référence de quatre caractères sur la face avant, la référence du groupe complet se trouve sur le côté du modèle d'E/S compact. Chaque voie de module d'E/S électronique TM5 standard comporte un voyant d'état.

Les borniers sont assemblés sur le module d'E/S compact à la livraison.

Le module d'E/S compact utilise une seule adresse sur le bus TM5.

Les cinq modules électroniques inclus dans le module d'E/S compact ne sont pas remplaçables individuellement.

NOTE : Contrairement aux modules électroniques d'E/S numériques et analogiques TM5, les modules d'E/S compacts décrits dans ce manuel ne disposent pas de capacité d'échange à chaud. Ne tentez pas d'échanger à chaud ces modules.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne pas tenter d'échanger à chaud les modules d'E/S compacts TM5.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La gamme des modules d'E/S compacts TM5 comprend notamment :

odes modules électroniques d'entrées numériques

odes modules électroniques de sorties numériques

odes modules électroniques d'entrées analogiques

oles modules électroniques de sorties analogiques.

Description des modules d'E/S compacts

Le tableau ci-dessous présente les fonctions des modules d'E/S numériques compacts, avec le nombre et le type de voie correspondants :

Référence

Nombre et type de voie

Entrées numériques

Sorties numériques

TM5C24D18T

2 x 12

24

3 x 6

18

TM5C12D8T

3 x 4

12

2 x 4

8

TM5C24D12R

2 x 12

24

2 x 6Rel

12 relais

Le tableau ci-dessous présente les fonctions des modules d'E/S analogiques compacts, avec le nombre et le type de voie correspondants :

Référence

Nombre et type de voie

Entrées analogiques

Sorties analogiques

TM5CAI8O8VL

2 x 4AI ±10 V

8

2 x 4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

2 x 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2 x 4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

1 x 4AI ±10 V

4

1 x 4AO ±10 V

4

1 x 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1 x 4AO 0-20 mA

4

Le tableau ci-dessous présente les fonctions des modules d'E/S mixtes compacts, avec le nombre et le type de voie correspondants :

Référence

Nombre et type de voie

Entrées numériques

Sorties numériques

Entrées analogiques

Sorties analogiques

TM5C12D6T6L

2 x 6

12

1 x 6

6

1 x 4

4

1 x 2

2

Caractéristiques des modules électroniques d'entrées et de sorties numériques

Les entrées numériques convertissent le signal d'entrée électronique en valeur binaire dans le contrôleur.

Les sorties numériques convertissent la valeur binaire du contrôleur en signal électronique de sortie.

Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques d'E/S numériques, avec pour chacun d'eux le type de voie, la tension et le courant correspondants :

Référence

Nombre de voies

Tension/Intensité

Câblage

Type de signal

Modules électroniques d'entrée numérique

4In

4

24 V CC / 3,75 mA

3 fils

Logique positive

6In

6

24 V CC / 3,75 mA

2 fils

Logique négative

12In

12

24 V CC / 3,75 mA

1 fil

Logique négative

Modules électroniques de sortie numérique

4Out

4

24 V CC / 0,5 A

3 fils

Logique négative

6Out

6

24 V CC / 0,5 A

2 fils

Logique négative

Modules électroniques à relais de sortie numérique

6Rel

6

30 V CC / 2 A

240 V CA / 2 A

6 relais à contacts normalement ouverts

 entrées à logique positive/négative

Caractéristiques des modules électroniques d'entrées et de sorties analogiques

Les entrées analogiques convertissent les valeurs mesurées (tensions, intensités) en valeurs numériques, qui peuvent être traitées par l'automate.

Les sorties analogiques convertissent les valeurs numériques internes de l'automate en tensions ou en intensités.

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Le tableau présente les caractéristiques des modules électroniques d'entrées et de sorties analogiques :

Référence

Nombre de voies

Résolution du convertisseur numérique

Tension/Intensité

Module électronique d'entrées analogiques

4AI ±10 V

4

12 bits

-10 à 10 V CC

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 bits

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 bits + signe

12 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

Module électronique de sorties analogiques

4AO ±10 V

4

12 bits

-10 à +10 V CC

4AO 0-20 mA

4

12 bits

0 à 20 mA

2AO ±10 V / 0-20 mA

2

12 bits + signe

12 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA