Passaggi da eseguire in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder
Passo preparatorio opzionale: creazione e configurazione di una directory di lavoro
È possibile creare la propria directory di lavoro, ossia una cartella in cui vengono salvati i progetti di sistema sul PC locale quando vengono aperti per la modifica. Se non si configura la propria directory di lavoro come descritto nei passaggi seguenti, EcoStruxure Machine Expert Logic Builder utilizza la directory predefinita.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Mediante Windows Explorer, creare una cartella vuota sul disco locale del PC. Esempio: disco locale C:\Work\LogicBuilder. |
2 |
Avviare EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. |
3 |
Verificare che nessun progetto di sistema sia aperto. |
4 |
Aprire la finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Progetto di sistema. |
5 |
Incollare il percorso della cartella locale creata nel campo Percorso base copia di lavoro, oppure fare clic sul pulsante di selezione (...) per selezionare la cartella. Esempio: C:\Work\LogicBuilder. |
6 |
Fare clic su OK per confermare e chiudere la finestra di dialogo. |
Creare un nuovo progetto EcoStruxure Machine Expert appartenente a un progetto di sistema
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Eseguire il comando File > Nuovo progetto.... |
2 |
Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, configurare i parametri per creare un nuovo Progetto predefinito. |
3 |
Nella sezione Seleziona percorso file progetto, selezionare l'opzione Creare come parte del progetto di sistema. |
4 |
Specificare il percorso della cartella di posizione di sistema nella casella Posizione sistema, oppure fare clic sul pulsante Sfoglia (...) per aprire la finestra di dialogo System Explorer. Esempio creato al passo Prerequisito per Motion Sizer: C:\Exchange_local) |
5 |
Selezionare il progetto di sistema System1 dall'elenco di PROGETTI DI SISTEMA sul lato sinistro della finestra di dialogo System Explorer. |
6 |
Fare clic sul pulsante Seleziona per chiudere la finestra di dialogo System Explorer e tornare alla finestra di dialogo Nuovo progetto. Risultato: la finestra di dialogo Nuovo progetto contiene i valori seguenti: oPosizione sistema = C:\Exchange_local oNome progetto di sistema = System1 |
7 |
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Nuovo progetto e creare il nuovo progetto EcoStruxure Machine Expert come parte di un progetto di sistema. Risultato: EcoStruxure Machine Expert Logic Builder apre il progetto definito. |
Modifica di un diagramma Cam tramite progetto di sistema
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella Struttura strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Applicazione ed eseguire il comando Aggiungi oggetto > Importazione sistema: CamDiagram.... Risultato: la finestra di dialogo Aggiungi importazione sistema: CamDiagram si apre e visualizza i diagrammi cam disponibili nel progetto di sistema. |
2 |
Selezionare il diagramma cam dall'elenco e fare clic sul pulsante Aggiungi. Risultato: un nodo CamDiagram viene aggiunto sotto il nodo Applicazione nella Struttura strumenti e l'editor movimento cam si apre mostrando il diagramma cam creato in Motion Sizer. |
Per recuperare gli aggiornamenti eseguiti sul diagramma cam tramite Motion Sizer e salvati nel progetto di sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo CamDiagram nella Struttura strumenti ed eseguire il comando Aggiorna da sistema.
Risultato: le modifiche apportate in Motion Sizer vengono applicate all'editor movimento cam in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
Per i passaggi da eseguire in Motion Sizer, consultare il capitolo Motion Sizer.
Condivisione della configurazione dei simboli con EcoStruxure Operator Terminal Expert tramite progetto di sistema
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nell'editor Configurazione dei simboli, configurare le variabili da condividere con EcoStruxure Operator Terminal Expert e salvare il progetto come parte di un progetto di sistema. |
2 |
Pubblicare tale configurazione dei simboli eseguendo il comando Progetto di sistema > Salva nel repository oppure aprendo System Explorer, facendo clic con il pulsante destro del mouse ed eseguendo il comando Pubblica modifiche. Risultato: le variabili salvate nella configurazione dei simboli sono disponibili per l'importazione in EcoStruxure Operator Terminal Expert tramite System Explorer. |
Per i passaggi da eseguire in EcoStruxure Operator Terminal Expert, consultare il capitolo EcoStruxure Operator Terminal Expert.