Le caratteristiche dei cavi necessari sono illustrate in questa panoramica generale. Per minimizzare gli errori di cablaggio, utilizzare solo cavi preconfezionati. I cavi preconfezionati sono riportati nella sezione Accessori e parti di ricambio. Se il prodotto viene utilizzato ai sensi della norma UL 508C, devono essere soddisfatte le condizioni specificate nella sezione Condizioni per UL 508C e CSA.
Lunghezza massima: |
Sezione minima |
schermato, entrambe le estremità collegate a massa |
Doppino intrecciato |
PELV |
|
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione di controllo 24 Vcc |
- |
0,75 mm2 (AWG 18) |
- |
- |
Necessario |
Funzione di sicurezza STO(1) |
- |
0,75 mm2 (AWG 18) |
(1) |
- |
Necessario |
Alimentazione stadio finale |
- |
−(2)I |
- |
- |
- |
Fasi del motore |
−(3)I |
−(4)I |
Necessario |
- |
- |
Resistenza di frenatura esterna |
3 m (9,84 ft) |
come per alimentazione stadio finale |
Necessario |
- |
- |
Encoder motore |
100 m (328,01 ft) |
6 * 0,14 mm2 e 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 e 2 * AWG 20) |
Necessario |
Necessario |
Necessario |
Segnali A/B |
100 m (328,08 ft) |
0,25 mm2 (AWG 22) |
Necessario |
Necessario |
Necessario |
Segnali PULSE / DIR |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Necessario |
Necessario |
Necessario |
Segnali CW/CCW |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Necessario |
Necessario |
Necessario |
ESIM |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Necessario |
Necessario |
Necessario |
Bus di campo SERCOS III |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Necessario |
Necessario |
Necessario |
Ingressi/uscite digitali |
30 m (98,43 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
- |
- |
Necessario |
PC, interfaccia di messa in servizio |
20 m (65,62 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Necessario |
Necessario |
Necessario |
(1) Tenere presente i requisiti di installazione (installazione cavo protetto), vedere Sicurezza funzionale. (2) Vedere Connessione dell'alimentazione stadio finale (CN1) (3) La lunghezza dipende dai valori limite prescritti per interferenza condotta. (4) Vedere Connessione fasi motore e freno d'arresto (CN10 e CN11) |