Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. Un fronte di salita sull'ingresso Execute viene ignorato durante l'esecuzione del blocco funzione. |
ParameterNumber |
INT |
Campo valori: 0...65535 ATV:
LXM32:
Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives (EtherNet/IP e Modbus TCP):
Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives (CANopen):
|
Address |
DWORD |
Indirizzo del parametro da scrivere. Indirizzo del bus di campo (esempi): CANopen: Indice: 2038h, Sottoindice: 05h -> 00203805h Ethernet/IP: Classe: 8Ch, Istanza: 01h, Attributo: 05h -> 008C0105h Modbus TCP: Indirizzo logico/Modbus: 219Ch -> 0000219Ch Per un elenco dei parametri e l'indirizzo corrispondente dei parametri, vedere la documentazione dell'azionamento. Può essere utilizzato solo se l'ingresso ParameterNumber = 1000. |
Length |
UINT |
Campo valori: 1...4 Lunghezza del parametro da scrivere in byte. Per un elenco dei parametri e la lunghezza corrispondente dei parametri, vedere la documentazione dell'azionamento. |
Value |
DINT |
Campo valori: -2147483648...2147483647 Valore predefinito: 0 Valore da scrivere nel parametro. Le unità dei valori dipendono dal parametro. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert . |